Ventilinseln Multipol, Feldbus-Version
Serie HN
Modularität 2/10,5 mm-400 Nl/min, 1/21 mm-700 Nl/min
Ventile max. 28, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Ventile max. 28, 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET
Die Serie HN wurde zum Einsatz in den vielfältigsten industriellen Anwendungen entwickelt, ganz speziell im Bereich automatisierte Systeme.
Kleine Abmessungen, hoher Durchfluss, pneumatische und elektrische Modularität, elektrische Verbindung auf Grundplatte, Schnittstelle mit dem seriellen Knoten der Serie CX möglich, optimierte Verteilung der Signale dank Grundplatten für monostabile und bistabile Magnetventile sind einige der Eigenschaften, welche diese Serie zu einem besonders innovativen Produkt machen.
Bedienungsanleitung und Konfigurator stehen unter http://catalogue.camozzi.com oder als QR-Code auf dem Produktetikett zur Verfügung.
Kleine Abmessungen, hoher Durchfluss, pneumatische und elektrische Modularität, elektrische Verbindung auf Grundplatte, Schnittstelle mit dem seriellen Knoten der Serie CX möglich, optimierte Verteilung der Signale dank Grundplatten für monostabile und bistabile Magnetventile sind einige der Eigenschaften, welche diese Serie zu einem besonders innovativen Produkt machen.
Bedienungsanleitung und Konfigurator stehen unter http://catalogue.camozzi.com oder als QR-Code auf dem Produktetikett zur Verfügung.
1-7/7 Ergebnisse
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
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN | |
Bauart | Schieberventil, weichgedichtet |
Funktion | 5/2 monostabil und bistabil 5/3-Wege, Mitte geschlossen 2 x 2/2 NO 2 x 2/2 NC 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO 2 x 3/2 NC 2 x 3/2 NO 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO |
Werkstoffe | Schieber Aluminium und HNBR Dichtungen Führungskäfige Messing Körper und Endplatten Kunststoff Grundplatten Aluminium restliche Dichtungen NBR |
Anschlüsse | Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 10,5 mm = M7 oder Steckanschluss Ø 4 bzw. 6 mm Verbraucheranschlüsse 2 und 4, Baubreite 21 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø 10 mm P-Versorgung Baubreite 10,5 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø 8 mm P-Versorgung Baubreite 21 mm = G1/4" oder Steckanschluss Ø 10 mm Vorsteuerung M7 Entlüftung 3/5 - G1/4" oder Schalldämpfer Entlüftung 82/84 - M7 oder Schalldämpfer |
Temperaturbereich | 0 ÷ 50°C |
Luftqualität | Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse 6.4.4, gemäß ISO 8573-1:2010. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Version mit externer Zuluft und die Schmierung nie zu unterbrechen. Die Luftqualität der externen Zuluft muss Klasse 6.4.4 gemäß ISO 8573-1:2010 (ölfrei) betragen. |
Baubreite Ventile | 10,5 mm (Modularität 2) 21 mm (Modularität 1) |
Betriebsdruck | - 0,9 ÷ 10 bar |
Interne Vorsteuerung | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (mit Arbeitsdruck von mehr als 6 bar bei den Versionen 2x2/2 und 2x3/2) |
Durchfluss | 400 Nl/min (10,5 mm) 850 Nl/min (21 mm) |
Einbaulage | beliebig |
Schutzart | IP65 |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - MULTIPOL | |
SUB-D Stecker Max. Stromaufnahme Versorgungsspannung Max. Anzahl Spulen Signal |
25- oder 37-polig 0.8 A (SUB-D 25-polig) 1 A (SUB-D 37-polig) 24 V DC +/-10% 24 auf 20 Ventilpositionen(SUB-D 25-polig) 32 auf 28 Ventilpositionen(SUB-D 37-polig) LED gelb |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN - FELDBUS | |
Allgemeine Kenngrößen Max. Stromaufnahme Versorgungsspannung Max. Anzahl von Spulen |
Siehe Serie CX Digitale Ausgänge/analoge Ausgänge und Eingänge 3A Digitale/analoge Eingänge 3A Logik + Leistung 24 V DC +/-10% 32 auf 28 Ventilpositionen |
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL-VERSION
Bei Vorhandensein von aufeinanderfolgenden Buchstaben sowohl für die Grundplatten als auch für die Ventile sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
Beispiel: HN5M-03A-ABCS-MMCCBBB-A ersetzen durch HN5M-03A-ABCS-2M2C3B-A.
HN | 5 | M | 03A | 2B8M4C | A |
HN | SERIES | ||
5 |
SIZE: 1 = 10.5 2 = 21 5 = Mixed |
||
M |
ELECTRICAL CONNECTION: M = Multipole 25 pin PNP N = Multipole 25 pin NPN H = Multipole 37 pin PNP L = Multipole 37 pin NPN |
||
03A |
CONNECTION: 000 = without connector/cable |
CONNECTOR WITH CABLE AXIAL OUTPUT: 03A = 3m 05A = 5m 10A = 10m 15A = 15m 20A = 20m 25A = 25m CONNECTOR WITH CABLE RADIAL OUTPUT: 03R = 3m 05R = 5m 10R = 10m 15R = 15m 20R = 20m 25R = 25m |
CONNECTOR WITHOUT CABLE: 4XA = 25 pins axial 4XR = 25 pins radial 9XA = 37 pins axial 9XR = 37 pins radial |
2B8M4C |
SOLENOID VALVES Size 1 and 2: 0 = island without solenoid valves M = 5/2 Monostable B = 5/2 Bistable V = 5/3 Centres Closed C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO L = free position |
SOLENOID VALVE + PRESSURE REGULATOR on channel 1 (size 2 only): N = 5/2 Monostable P = 5/2 Bistable Q = 5/3 Centres Closed R = 2 x 3/2 NC S = 2 x 3/2 NO T = 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO U = 2 x 2/2 NC X = 2 x 2/2 NO Y = 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO |
|
A |
THREADED TERMINAL PLATES: A = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 threaded ports B = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 threaded ports C = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer D = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
TERMINAL PLATES with FITTINGS FOR TUBE Ø 8 on PORT 1: E = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 conveyable F = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 conveyable G = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer H = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
TERMINAL PLATES with FITTINGS FOR TUBE Ø 10 on PORT 1: I = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 conveyable L = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 conveyable M = 1, 12/14 in common 3/5, 82/84 with integrated silencer N = 1, 12/14 separated 3/5, 82/84 with integrated silencer |
MODELLBEZEICHNUNG - FELDBUS-VERSION
Die Grundplatten X; Y und K sind mit Gewinden oder integrierten Steckanschlüssen derselben Größe wie der Anschlussstutzen 1 ausgestattet, siehe unter "Typ der Endplatten".
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A
Bei gleichen Kodierungen der Grundplatten und Ventilen sind die Buchstaben durch Zahlen zu ersetzen. Bsp.: HN501-ABCD-ABCS-MMCCBBB-A umgewandelt in HN501-ABCD-ABCS-2M2C3B-A
MODELLBEZEICHNUNG - MULTIPOL UND FELDBUS SCHNITTSTELLE (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - EINZELVENTILE (ERSATZTEIL)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
MODELLBEZEICHNUNG - GRUNDPLATTEN (ZUBEHÖR)
Die detaillierte Beschreibung der Ersatzteile ist unter "Beschreibung der Bauteile" auf Seite 1.40.08 (Multipol Version) und auf Seite 1.40.09 (Feldbus Version) zu finden.
A |
A |
SUBBASE: A = through - M7 threads AZ = through - M7 threads, monostable D = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads DZ = channel 1, 3, 5 closed - M7 threads, monostable G = channel 3, 5 closed - M7 threads GZ = channel 3, 5 closed - M7 threads, monostable P = through - G1/4 threads Q = through - G1/8 threads X = supplementary supply and exhaust Y = supplementary supply and exhaust with integrated silencer W = supply from the exhausts K = separation of electrical supply and supplementary pneumatic supply |
SEAL: T = diaphragm seal for the closure of channels 1, 3, 5 U = diaphragm seal for the closure of channel 1 V = diaphragm seal for the closure of channels 3, 5 P = through |
1-16/22 Ergebnisse