Filterregler
Serie MX
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Die Filterregler der Serie MX vereinigen Druckregler und Filter in einem Gerät. Daher sind sie kompakt und für Vorfilterungen geeignet.
Sie sind verfügbar mit oder ohne Sekundärentlüftung und mit einem Membranventil zur direkten Druckregelung sowie einem integrierten Kondensatablass, manuell oder automatisch, ausgestattet. Weiterhin verfügen sie über einen eingebauten Manometer.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Sie sind verfügbar mit oder ohne Sekundärentlüftung und mit einem Membranventil zur direkten Druckregelung sowie einem integrierten Kondensatablass, manuell oder automatisch, ausgestattet. Weiterhin verfügen sie über einen eingebauten Manometer.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Series
Accessories
Filterregler 1/2" o.mano - MX2-1/2-FR0000
Filterregler 1/2" m.mano - MX2-1/2-FR0004
Filterre. 1/2" atom.m.m. - MX2-1/2-FR0304
Filterregler 1/2" m.mano - MX2-1/2-FR1004
Filterregler 3/4" o.mano - MX2-3/4-FR0000
Filterregler 3/4" m.mano - MX2-3/4-FR0004
Filterregler 3/8" o.mano - MX2-3/8-FR0000
Filterregler 3/8" m.mano - MX2-3/8-FR0004
Filterregler 3/8" m.mano - MX2-3/8-FR1004
Filterregler 1" - MX3-1-FR0000
Filterregler 1", m. mano - MX3-1-FR0004
Filterregler 1" ohne mano - MX3-1-FR0300
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Modular, kompakt, Filterelement in HDPE |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | MX2: G3/8", G1/2", G3/4" MX3: G3/4", G1" |
Behälterinhalt | MX2: 55 cm³ MX3: 85 cm³ |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage |
Betriebstemperatur | 0,3 ÷ 16 bar / -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) 0,3 ÷ 10 bar / -5°C ÷ 60°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 | Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm |
Draining of condensate | MX2: halbautomatisch-manuell (Standard), automatisch, mit Druckentlastung, Anschluss G1/8" ohne Ablass MX3: halbautomatisch-manuell (Standard), automatisch, Anschluss G1/8" ohne Ablass |
Ausgangsdruck | 0,5 ÷ 10 bar (standard), 0,5 ÷ 4 bar, 0,5 ÷ 7 bar |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
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
MODELLBEZEICHNUNG
MX | 2 | - | 1/2 | - | FR | 0 | 0 | 0 | 4 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8”, G1/2”, G3/4” 3 = G3/4”, G1” |
1/2 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8” 1/2 = G1/2” 3/4 = G3/4” 1 = G1” |
FR | FILTERREGLER |
0 |
FILTERELEMENT MIT BAUART 0 = 25 µm mit Sekundärentlüftung (Standard) 1 = 5 µm mit Sekundärentlüftung 2 = 25 µm ohne Sekundärentlüftung (nur mit halbautomatisch-manuellem Ablass) 3 = 5 µm ohne Sekundärentlüftung (nur mit halbautomatisch-manuellem Ablass) 4 = 25 µm mit Sekundärentlüftung und Schnellentlüftungsventil 5 = 5 µm mit Sekundärentlüftung und Schnellentlüftungsventil 6 = 25 µm ohne Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventil 7 = 5 µm ohne Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventil |
0 |
KONDENSATABLASS (weitere Informationen siehe Kapitel 7.10) 0 = halbautomatisch-manuell 3 = automatisch 5 = mit Druckentlastung 8 = Anschluss G1/8”, ohne Ablass |
0 |
BETRIEBSDRUCK 0 = 0,5 ÷ 10 bar (Standard) 4 = 0,5 ÷ 4 bar 7 = 0,5 ÷ 7 bar (nur MX2) |
4 |
MANOMETER 0 = ohne Manometer (mit Gewindeanschluss) 2 = mit eingebautem Manometer 0-6 und Betriebsdruck 0,5 ÷ 4 bar 3 = mit eingebautem Manometer 0-10 und Betriebsdruck 0,5 ÷ 7 bar (nur MX2) 4 = mit eingebautem Manometer 0-12 und Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Standard) |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts (Standard) LH = von rechts nach links |
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
Mod. | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-FR....- | G3/8 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX2-1/2-FR....- | G1/2 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX2-3/4-FR....- | G3/4 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX3-3/4-FR....- | G3/4 | G1/4 | 89,5 | 54 | M57x1,5 | 61,5 | 81 | 76 | G1/8 | 75 | 345 | 142 | 104 | 5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1,3 | 1,3 |
MX3-1-FR....- | G1 | G1/4 | 89,5 | 54 | M57x1,5 | 61,5 | 81 | 76 | G1/8 | 75 | 345 | 142 | 104 | 5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1,3 | 1,3 |