Pneumatisch vorgesteuerte Druckregler
Serie MX
Anschlüsse: G3/8", G1/2", G3/4"
Modularbauweise, integriertes Manometer / Manometeranschluss
Modularbauweise, integriertes Manometer / Manometeranschluss
Konstante Werte des Ausgangsdrucks garantieren Leistungsoptimierung und Energieeinsparung. Durch das System gegen falsche Handhabung ist eine sichere Druckregelung mit Kompensierung des Eingangsdrucks möglich. Alle Regler sind mit einem integrierten Blockiersystem und integrierten Manometern ausgestattet, die die gesamte Gruppe kompakter gestalten.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Modular, kompakt, Membranregler |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | G3/8", G1/2", G3/4" |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen- oder Wandmontage (mit Klemmen) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Eingangsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Ausgangsdruck | 10 bar |
Sekundärentlüftung | mit Sekundärentlüftung (Standard) ohne Sekundärentlüftung |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
Manometer | Version mit eingebautem Manometer (Standard) Version mit Manometeranschluss G1/8" |
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 1/2 | R | CP | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | SERIES |
2 |
SIZE: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 |
1/2 |
PORTS: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 |
R |
TYPE OF REGULATOR: R = pressure regulator |
CP |
TYPE OF COMMAND/PILOT SUPPLY: CP = pneumatic pilot supply |
0 |
OPERATING PRESSURE: 0 = 0.5 ÷ 10 bar |
0 |
DESIGN TYPE: 0 = relieving (standard) 1 = without relieving |
4 |
PRESSURE GAUGE: 0 = without pressure gauge (with threaded port for gauges) 4 = with built-in pressure gauge 0-12 and working pressure 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
LH |
FLOW DIRECTION: = from left to right (standard) LH = from right to left |
Mod. | A | B (bar) | C | G | H | I | M | Y (Vorsteuerung) | N | P | R | S | T | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-RCP004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-1/2-RCP004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |
MX2-3/4-RCP004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74,5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0,5 |