text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschluss MX2: G1/2" - MX3: G1"
Modularbauweise
Die mit Rückschlagventil ausrüstbaren Verteilerblöcke dienen dazu, einen zusätzlichen Abgang für ölfreie Luft zu erhalten.

Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
 
Series
Accessories
2 Produkte gefunden
Verteilerblock - MX2-1/2-B00
Serie MX
Verteilerblock g1" - MX3-1-B00
Serie MX
Bauart Modular, kompakt, Membranregler
Werkstoffe Siehe Beschreibung
Anschlüsse MX2: G1/2"
MX3: G1"
Anschluss Verteilerblock MX2: G1/2"
MX3: G1"
Befestigungsart Reihen- und Wandmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
-5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
Betriebsdruck 0 ÷ 16 bar
Durchfluss bei 6 bar mit ∆p = 1 bar MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/m
MX2-1/2-B01 = 5700 NL/m
MX3-1-B00 = 14500 Nl/m
MX3-1-B01 = 10500 Nl/m
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 - 1/2 - B 00 - LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2= G1/2”
3 = G1”
1/2 ANSCHLUSS
1/2 = G1/2”
1 = G1
B VERTEILERBLOCK
00 BAUART
00 = Verteilerblock [VNR] (Standard)
01 = Verteilerblock mit Rückschlagventil [VNR]
02 = Zweidruckverteilerblock [VNR], mit 2 O-Ringen
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts (Standard)
LH = von rechts nach links

Verteilerblock

BL02

BL02 = Verteilerblock mit Rückschlagventil

BL03

BL03 = Verteilerblock



Mod. A B C G I R S T Gewicht (kg)
MX2-1/2-B* G1/2 G1/2 70 65 68 86 47,5 38,5 0.4
MX3-1-B* G1 G1 89,5 75 76 99 54,5 44,5 0.6
* zur Vervollständigung siehe Modellbezeichnung

We think you are in United States.
Update your location?