Kurzhubzylinder
Serie QP und QPR
Serie QP: Einfach-, doppeltwirkend für berührungslose Abtastung
Serie QPR: Doppeltwirkend, verdrehgesichert für berührungslose Abtastung, ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Serie QPR: Doppeltwirkend, verdrehgesichert für berührungslose Abtastung, ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die Kurzhubzylinder der Serie QP und QPR sind in 10 verschiedenen Durchmessern verfügbar. Durch ihre Kompaktheit lassen sie sich in sehr engen Einbauräumen verwenden. Die unterschiedlichen konstruktiven Ausführungen ermöglichen die Verwendung auch mit Fußbefestigung und Schwenkgelenken.
Auf 3 Seiten des Profils befinden sich parallel zur Längsachse Befestigungskanäle für das Anbringen von kontaktlosen Schaltelementen zur Abtastung der Kolbenposition.
Serie QPR: Die Verdrehsicherung eignet sich für den Einsatz von Handlingsaufgaben.
Auf 3 Seiten des Profils befinden sich parallel zur Längsachse Befestigungskanäle für das Anbringen von kontaktlosen Schaltelementen zur Abtastung der Kolbenposition.
Serie QPR: Die Verdrehsicherung eignet sich für den Einsatz von Handlingsaufgaben.
Series
Accessories
Kurzhubzyl. mag. dw 12/5 - QP2A012A005
Kurzhubzyl. mag. dw 12/10 - QP2A012A010
Kurzhubzyl. mag. dw 12/15 - QP2A012A015
Kurzhubzyl. mag. dw 12/20 - QP2A012A020
Kurzhubzyl. mag. dw 12/25 - QP2A012A025
Kurzhubzyl. mag. dw 12/30 - QP2A012A030
Kurzhubzyl. mag. dw 12/40 - QP2A012A040
Kurzhubzyl.dw ø 12/50 - QP2A012A050
Kurzhubzyl. mag. dw 16/5 - QP2A016A005
Kurzhubzyl. mag. dw 16/10 - QP2A016A010
Kurzhubzyl. mag. dw 16/15 - QP2A016A015
Kurzhubzyl. mag. dw 16/20 - QP2A016A020
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
Bauart | Kompakt, AL-Profil (QP); kompakt, verdrehgesichert (QPR) |
Funktion | QP einfach-, doppeltwirkend, QPR doppeltwirkend |
Werkstoffe | Körper: AL (eloxiert) Kolbenstange: Edelstahl gerollt Kolbendichtung: PU Kolbenstangendichtung: PU (ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (ø 32 ÷ 100 mm) |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Befestigungsart | Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper, Anbauteile |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend); 2 ÷ 10 bar (einfachwirkend) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
Hub (min-max): | Serie QP: ø 12 ÷ ø 25 = 1÷150 mm / ø 32 ÷ ø 100 = 1÷200 mm Serie QPR: ø 12 = 1÷50 mm / ø 16 = 1÷75 mm / ø 20 ÷ ø 100 = 1÷100 mm |
Hub | Der Mindesthub für Schaltelemente beträgt 10 mm |
Baugröße | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
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
MODELLBEZEICHNUNG
QP | 2 | A | 050 | A | 050 |
QP |
SERIE QP = Standard QPR = Standard verdrehgesichert |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend (Feder vorn) nur QP 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange |
PNEUMATIKSYMBOLE CS09 CD07 CD14 |
A |
WERKSTOFFE A = Kolbenstange Edelstahl, Rohr AL |
|
050 |
KOLBENDURCHMESSER 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) | |
= Standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = Alle Dichtungen in FKM (außer ø 12 mm) |
1-8/8 Ergebnisse