VT | C | L | - | 040 | N | - | M5 | M |
VT |
SERIE VT = balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
L |
AUSFÜHRUNG L = 1,5 falten |
040 |
DURCHMESSER 040 = 4,0 mm 060 = 6,0 mm 110 = 11,0 mm 140 = 14,0 mm 160 = 16,0 mm 200 = 20,0 mm 250 = 25,0 mm 330 = 33,0 mm 530 = 53,0 mm |
N |
WERKSTROFFE N = NBR S = Silikon |
M5 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = außengewinde F = innengewinde |
Sauggreifer komplett | D1 | DM | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
4,5 | 2,0 | 5,8 | M5 F | 19,0 | 5,5 | 8 | 2,0 | |||
VTCL-110*-1/8F | 11,0 | 3,5 | 10,4 | G1/8 F | 28 | 8,5 | 14 | 4,0 | VTCL-110* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-140*-1/8F | 13,0 | 3,5 | 12,5 | G1/8 F | 28 | 8,5 | 14 | 5,0 | VTCL-140* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-160*-1/8F | 16,5 | 3,5 | 15,6 | G1/8 F | 31 | 8,5 | 14 | 6,0 | VTCL-160* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-200*-1/8F | 18,3 | 3,5 | 18,1 | G1/8 F | 27,5 | 8,5 | 14 | 5,0 | VTCL-200* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-250*-1/8F | 23,7 | 3,5 | 22,5 | G1/8 F | 35 | 8,5 | 14 | 12,0 | VTCL-250* | NPV-R-1/8-F |
VTCL-330*-1/4F | 33,0 | 4,4 | 30,0 | G1/4 F | 42 | 12,0 | 17 | 12,0 | VTCL-330* | NPV-S-1/4-F |
VTCL-430*-1/4F | 43,0 | 4,4 | 38,0 | G1/4 F | 43 | 12,0 | 17 | 10,0 | VTCL-430* | NPV-S-1/4-F |
VTCL-530*-1/4F | 53,0 | 4,4 | 50,0 | G1/4 F | 49 | 12,0 | 17 | 15,0 | VTCL-530* | NPV-S-1/4-F |