Series
Accessories
Minicylinders - 24N2A20RL150
Minicylinders - 24N2A20RL160
Minicylinders - 24N2A20RL200
Minicylinders - 24N2A20RL250
Minicylinders - 24N2A20RL300
Minicylinders - 24N2A20RL320
Minicylinders - 24N2A20RL400
Minicylinders - 24N2A20RL450
Minicylinders - 24N2A25RL010
Minicylinders - 24N2A25RL015
Minicylinders - 24N2A25RL025
Minicylinders - 24N2A25RL040
Reed 2-draht 2m - CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 5m - CSG-223-5-EX
Reed 3-draht 2m - CSG-233-2-EX
Reed 3-draht 5m - CSG-233-5-EX
Magnetores. 2-draht 2m - CSG-324-2-EX
Magnetores. 2-draht 5m - CSG-324-5-EX
Naeherungschalter - CST-220-5EX
Reed 2-draht 10m ul - CSG-223-10-UL
Reed 2-draht 2m ul - CSG-223-2-UL
Reed 2-draht 5m ul - CSG-223-5-UL
Reed 3-draht 2m ul - CSG-233-2-UL
Reed 3-draht 5m ul - CSG-233-5-UL
Magnetores. 2-draht 2m ul - CSG-324-2-UL
Magnetores. 3-draht 2m ul - CSG-334-2-UL
Magnetores. 3-draht 5m ul - CSG-334-5-UL
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
MODELLBEZEICHNUNG
24 | N | 2 | A | 16 | A | 100 |
24 |
SERIE 16 = Standard, mechanische Dämpfung 23 = Magnetversion, selbsteinstellende Dämpfung 24 = Magnetversion, mechanische Dämpfung 25 = Magnetversion, einstellbare Dämpfung |
|
N |
BAUART N = standard |
|
2 |
BETRIEBSART 1 = einfachwirkend, Feder vorne, ohne Dämpfung (nur Serie 16, 24) 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange 7 = einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange (nur Serie 16, 24) |
PNEUMATIKSYMBOLE CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24) CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25) CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25) CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24) |
A |
WERKSTOFFE A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert |
|
16 |
KOLBENDURCHMESSER 08 = 8 mm (nur Serie 16) 10 = 10 mm (nur Serie 16) 12 = 12 mm (nur Serie 16) 16 = 16 mm (nur Serie 23, 24, 25) 20 = 20 mm (nur Serie 23, 24, 25) 25 = 25 mm (nur Serie 23, 24, 25) 32 = 32mm (nur Serie 24, 25) |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U RL = Zylinder mit Feststelleinheit (nur für ø 20, 25 mm) |
|
100 |
HUB (siehe Tabelle) |
|
= standard V = Kolbenstangendichtung in FKM W = alle Dichtungen FKM, 130°C (nur für Serie 25: Ø16, 20, 25) (_ _ _) = Kolbenstange verlängert um _ _ _mm |
1-16/21 Ergebnisse