Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 16, 24, 25
Serie 45NUT
Lieferumfang:
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für die Zylinder Serie 16, 24 und 25 ISO 6432, ø 12 und 16 mm.
Diese Führungen benötigen keine Schmierung.
Für die anwendbaren Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für die Zylinder Serie 16, 24 und 25 ISO 6432, ø 12 und 16 mm.
Diese Führungen benötigen keine Schmierung.
Für die anwendbaren Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
Series
Accessories
Antirotation guides - 45NUT016A0010
Antirotation guides - 45NUT016A0015
Antirotation guides - 45NUT016A0020
Antirotation guides - 45NUT016A0025
Antirotation guides - 45NUT016A0030
Antirotation guides - 45NUT016A0040
Antirotation guides - 45NUT016A0041
Antirotation guides - 45NUT016A0050
Antirotation guides - 45NUT016A0052
Antirotation guides - 45NUT016A0060
Antirotation guides - 45NUT016A0070
Antirotation guides - 45NUT016A0075
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
BAUREIHE N = Standard |
UT |
BETRIEBSART UT = Ausführung U, selbstschmierend HT = Ausführung H, selbstschmierend HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
WERKSTOFFE A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB |
0100 | HUB in mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
1-5/5 Ergebnisse