Linearführungen Mod. 45NHT für Zylinder Serie 24, 25
Serie 45NHT
Lieferumfang:
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für die Zylinder Serie 24 und 25 ISO 6432, ø 20 und 25 mm.
Diese Führungen benötigen keine Schmierung.
Für die anwendbaren Lasten siehe Diagramm Nr. 3.
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für die Zylinder Serie 24 und 25 ISO 6432, ø 20 und 25 mm.
Diese Führungen benötigen keine Schmierung.
Für die anwendbaren Lasten siehe Diagramm Nr. 3.
Series
Accessories
Linearführung m.gleitl.20 - 45NHT020A0010
Guides antirotation guides - 45NHT020A0020
Guides antirotation guides - 45NHT020A0025
Guides antirotation guides - 45NHT020A0030
Guides antirotation guides - 45NHT020A0035
Guides antirotation guides - 45NHT020A0040
Linearfuehr.m.gleitl. 20 - 45NHT020A0050
Guides antirotation guides - 45NHT020A0060
Guides antirotation guides - 45NHT020A0070
Guides antirotation guides - 45NHT020A0075
Antirotation guide ser.45 - 45NHT020A0080
Linearfuehr.m.gleitl. 20 - 45NHT020A0100
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
BAUREIHE N = Standard |
UT |
BETRIEBSART UT = Ausführung U, selbstschmierend HT = Ausführung H, selbstschmierend HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
WERKSTOFFE A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB |
0100 | HUB in mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | TM | TN | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
20 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 4 | 22 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 71 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 13 | 6 |
25 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 6 | 17 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 76 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 17 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | TL | TM | TN | UF | G1 | UF1 | ØA | WH | C1 | H | W | C | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
20 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 4 | 22 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 71 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 13 | 6 |
25 | 68 | 40 | 38 | 58 | 32,5 | 20 | 23 | 76 | 32 | 79 | 10 | 17 | 108 | 6 | 17 | 12 | 58 | 160 | 15 | 37 | 34 | 37 | 76 | 65 | 8,5 | M5 | M6 | 14 | 6,5 | 11 | 6,8 | 5,5 | 10 | 5,7 | 13 | 17 | 6 |
1-5/5 Ergebnisse