text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 16, 23, 24, 25

Serie 16, 23, 24, 25

durchgehende Kolbenstange
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
325 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
24 N 2 A 16 A 100
24 SERIE
16 = Standard, mechanische Dämpfung
23 = Magnetversion, selbsteinstellende Dämpfung
24 = Magnetversion, mechanische Dämpfung
25 = Magnetversion, einstellbare Dämpfung
N BAUART
N = standard
2 BETRIEBSART
1 = einfachwirkend, Feder vorne, ohne Dämpfung (nur Serie 16, 24)
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
7 = einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange (nur Serie 16, 24)
PNEUMATIKSYMBOLE
CS02 (s. 16) - CS06 (s. 24)
CD01 (s. 16) - CD08 (s. 24) - CD23 (s.23) - CD09 (s. 25)
CD05 (s. 16) - CD12 (s. 24) - CD24 (s.23) - CD13 (s. 25)
CS04 (s. 16) - CS10 (s. 24)
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Rohr Edelstahl 1.4301 - Köpfe AL eloxiert
16 KOLBENDURCHMESSER
08 = 8 mm (nur Serie 16)
10 = 10 mm (nur Serie 16)
12 = 12 mm (nur Serie 16)
16 = 16 mm (nur Serie 23, 24, 25)
20 = 20 mm (nur Serie 23, 24, 25)
25 = 25 mm (nur Serie 23, 24, 25)
32 = 32mm (nur Serie 24, 25)
A BEFESTIGUNGSART
A = Überwurfmutter V + Kolbenstangenmutter U
RL = Zylinder mit Feststelleinheit (nur für ø 20, 25 mm)
100 HUB
(siehe Tabelle)
= standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
W = alle Dichtungen FKM, 130°C (nur für Serie 25: Ø16, 20, 25)
(_ _ _) = Kolbenstange verlängert um _ _ _mm

Minizylinder Serie 16, 23, 24, 25

+ Hub
++ 2xHub



Serie Ø KW BE KK ØD1 EE ØD2 L1++ L2+ AM L3 L4 L5 WF+ L6 L7+ KV SW Dämpfung vorne/hinten
16 8 7 M12x1,25 M4x0,7 9,3 M5 4 102 46 12 10 4,5 12 16 9 28 19 - -
16 10 7 M12x1,25 M4x0,7 11,3 M5 4 102 46 12 10 4,5 12 16 9 28 19 - -
16 12 8 M16x1,5 M6x1 13,3 M5 6 126 50 16 15 4,5 17 22 9 38 24 5 -
23 16 8 M16x1,5 M6x1 17,3 M5 6 132 56 16 15 5,5 17 22 12 38 24 5 10
24-25 16 8 M16x1,5 M6x1 17,3 M5 6 132 56 16 15 5,5 17 22 10 38 24 5 10
23-24-25 20 10 M22x1,5 M8x1,25 21,3 G1\8 8 156 68 20 18 8 20 24 16 44 32 7 15
23-24-25 25 10 M22x1,5 M10x1,25 26,5 G1\8 10 169,5 69,5 22 20 8 22 28 16 50 32 9 16
24-25 32 8 M30x1,5 M10x1,25 33,6 G1\8 12 165 69 20 19 7,5 22 28 15 48 - 10 18


We think you are in United States.
Update your location?