text.skipToContent text.skipToNavigation
GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

GP... - B7... - G93 - U7... - U7...EX - G7... - A8... - B8... - H8... - B9...

Versiones A y B
Conexiones de acuerdo con el estándar industrial
y según las normas DIN EN 175 301-803
La parte mecánica del tubo en las electroválvulas Serie A, 3, 4, 9 y NA permiten el montaje de varios tipos de bobinas.

Series
Accessories
U7... / G7... / G93 A8... B... H8...
Wire insulation clase F (155° C) clase H (180° C) clase H (200° C) clase H (200° C)
Clase de protección IP54 - DIN 40050
IP65
(con conector
Mod. 122-800 y
Mod. 122-800EX)
IP54 - DIN 40050

IP65
(con conector
Mod. 124-800)
IP54 - DIN 40050

IP65
(con conector
Mod. 124-800)
IP64
Funcionamiento ED 100% ED 100% ED 100% ED 100%
Tolerance V AC -15% / +10% -15% / +10% ±10% -
Tolerance V DC ±10% ±10% ±5% -
Pantalla completa
Tu configuración
We think you are in United States.
Update your location?