text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPS

Serie CGPS

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGPS - L - 16 - NO - W EX
CGPS SERIE
L TIPO DISEÑO
L = Dedo largo
F = Dedo plano
16 TAMAÑOS
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
NO FUNCIONAMENTO
= doble efecto
NO = simple efecto, normalmente abierto
NC = simple efecto, normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= estándar
W = altas temperaturas (150°C) no magnéticas
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 20 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre
C = Pinza cerrada
D = Pinza abierta



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPS-L-20 142 71 178 89 5 2 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.248
CGPS-F-20 142 71 178 89 5 2 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.258
CGPS-L-20-NC 169 84.5 141 70.5 5 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.252
CGPS-F-20-NC 169 84.5 141 70.5 5 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.262
CGPS-L-20-NO 103 51.5 205 102.5 5 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.252
CGPS-F-20-NO 103 51.5 205 102.5 5 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/- 0.02 3 0.262


We think you are in United States.
Update your location?