text.skipToContent text.skipToNavigation
PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO 系列

PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO 系列

单向和双向, 接口 M5, G1/8, G1/4, G3/8, 其中:
金属铰接接头(M5)
工程塑料铰接接头(G1/8, G1/4, G3/8)
这些系列的单向和双向流量控制阀的外形尺寸很小,便于直接安装在气缸或阀上。流 量控制阀和铰接的管接头一起供货。
Series
找到 11 件产品
流量控制阀 - PSVU 604-1/8-6
流量控制阀 - PSCU 606-1/4-8
流量控制阀 - PSCU 606-1/4-6
流量控制阀 - PSCU 604-1/8-8
流量控制阀 - PSCU 604-1/8-6
流量控制阀 - PSCU 604-1/8-4
流量控制阀 - PSCU 602-M5-4
流量控制阀 - PMCU 706-1/4-8
流量控制阀 - PMCU 706-1/4-6
流量控制阀 - PMCU 704-1/8-8
流量控制阀 - PMCU 704-1/8-6
结构形式 针形
类别 单向和双向流量控制
材料 M5 接口:不锈钢阀体和调节螺钉;黄铜开槽夹头和铰接接头;工程塑料旋手:丁腈橡胶密封件
G1/8 - G1/4 - G3/8 接口:黄铜阀体、调节螺钉和开槽夹头;工程塑料旋手和铰接接头;丁腈橡胶密封件
安装方式 外螺纹
接口 M5 - G1/8 - G1/4 - G3/8
安装位置 任意
工作温度 0 ÷ 60°C (干燥空气 - 20°C)
可按要求定制特殊类型的产品 1 ÷ 10 bar
公称压力 6 bar
公称流量 见流量特性曲线
公称直径 M5 = 1.5 mm;G1/8 = 2 mm;G1/4 = 4 mm;G3/8 = 7 mm
介质 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油)
铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
P M CU 7 4 1/8 4
P 系列
M 调节方式
M = 手旋
S = 旋手
CU 组装方式
CU = 单向节流(装在气缸上使用)
VU = 单向节流(装在阀工作口上使用)
CO = 双向节流
7 形式
6 = 针形(旋手操作)
7 = 针形(手旋操作)
4 最大公称直径(mm)
02 = Ø 1.5
04 = Ø 2
06 = Ø 4
08 = Ø 7
1/8 接口
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
4 连接管外径(mm)
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12
We think you are in United States.
Update your location?