text.skipToContent text.skipToNavigation
MCU 系列

MCU 系列

1170.
Series
找到 4 件产品
流量控制阀 - MCU 702-M5
流量控制阀 - MCU 704-1/8
流量控制阀 - MCU 706-1/4
流量控制阀 - MCU 708-3/8
全屏
您的配置
铰接式流量控制阀代号
为了正确选择单向流量控制阀,请按如下步骤进行: 1)计算气缸一个行程的耗气量 2)确定气缸的行程时间 3)由 1 和 2 计算出所需流量 4)查阅曲线可得到所需的流量控制阀的型号
M CU 7 2 M5
M 调节方式
M = 手旋
S = 旋手
CU 组装方式
CU = 单向节流(装在气缸上使用)
VU = 单向节流(装在阀工作口上使用)
CO = 双向节流
7 形式
6 = 针形(旋手操作)
7 = 针形(手旋操作)
2 最大公称直径(mm)
02 = Ø 1.5
04 = Ø 2
06 = Ø 4
08 = Ø 7
10 = Ø 12
M5 接口
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
To ensure the right choice of unidirectional flow controller, proceed as follows: calculate the quantity of air in Nl/min (see cylinder Table); determine the stroke time of the cylinder; refer to graph to see which controller is the right type.

MCU 系列流量控制阀(气缸用,单向)

注:与 6610、6620、1610、1620、2023、1170 型管接头配套使用。M5 接口的流量控制阀必须连同上述规格 M6 接口的管接头配套使用。



型号 A H L S SW SW1 Z
MCU 702-M5 M5 3,5 31 5,5 8 5,5 35
MCU 704-1/8 G1/8 5 41 12,5 12 7 46
MCU 706-1/4 G1/4 6 43,5 12,5 15 7 49
MCU 708-3/8 G3/8 7 52,5 12,5 18 10 60,5


We think you are in United States.
Update your location?