限位气缸
ST 系列
单作用,双作用,磁传,防旋转
缸径 20, 32, 40, 50
缸径 20, 32, 40, 50
系列阻挡气缸是一种特殊的功能型 气缸,安装尺寸符合 UNITOP 标准或 ISO 21287 标准。气缸的活塞杆和缓冲套较标 准气缸进行了加固设计,从而能承受更大 的径向负载及其冲击。气缸可提供两种工 作方式,双作用和带后弹簧的单作用,并 可提供带防旋转功能的类型。
气缸缸筒的三个侧面都有两个 T 型槽, 可以安装磁性接近开关(CST 系列或 CSH 系列)来检测活塞的位置,或者可以选用 S-CST-500 型槽封带,将不用的 T 型槽遮 盖,从而达到洁净型的要求。气缸具有的 可承受大径向负载及其冲击的性能、易于 安装的优点使其特别适用于流水线上的工 件或托盘运输的阻挡。
气缸缸筒的三个侧面都有两个 T 型槽, 可以安装磁性接近开关(CST 系列或 CSH 系列)来检测活塞的位置,或者可以选用 S-CST-500 型槽封带,将不用的 T 型槽遮 盖,从而达到洁净型的要求。气缸具有的 可承受大径向负载及其冲击的性能、易于 安装的优点使其特别适用于流水线上的工 件或托盘运输的阻挡。
Series
Accessories
Stopper cylinder ser. st - ST312A050A030
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 型材缸筒,螺钉安装 |
设计标准 | 紧凑型设计,安装尺寸符合 UNITOP 或 ISO 21287 标准 |
工作方式 | 双作用,单作用(后弹簧),双作用(后弹簧) |
规格 | 20 - 32 - 40 - 50 mm(其中缸径 40 mm 仅 32 系列) |
行程 | 5 ÷ 30 mm(见标准行程表) |
活塞杆形式 | 杆端无螺纹,杆端内螺纹,杆端带滚轮 |
防旋转功能 | 防旋转环,聚合物材质,低摩擦力 |
固定方式 | 后法兰,直接通过端盖上的通孔安装 |
缓冲类型 | 机械缓冲(橡胶垫) |
最大工作频率 | 5 Hz(缸径 20,32,40),3 Hz(缸径 50) |
工作温度 | 0°C ÷ 80°C(干燥空气 -20°C) |
存储温度 | -20°C ÷ 100°C |
工作压力 | 1 ÷ 10 bar(双作用),2 ÷ 10 bar(单作用) |
最大旋转角度 | ±4°(缸径 20,32,40), ±3°(缸径 50) |
防旋转类型最大扭矩 | 1,5 Nm(缸径 20),2,5 Nm(缸径 32,40),3,5 Nm(缸径 50) |
介质 | 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 7.8.4) |
润滑 | 无需润滑,气缸出厂时已预润滑 如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
外部磁性接近开关 | CST 或 CSH,可安装于气缸的三个侧面 |
ST 系列阻挡气缸产品代号
ST | 31 | 2 | A | 050 | A | 030 |
ST | 系列 | |
31 |
设计标准 31 = UNITOP 32 = ISO 21287 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用 4 = 单作用,后弹簧 9 = 双作用,后弹簧 |
机能图符号 CD20 / CD08 CS15 / CS08 CS16 / CS17 |
A |
类型 A = 标准型 R = 防旋转(仅 ST32 系列) |
|
050 |
缸径 020 = 20 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm (仅 ST32 系列) 050 = 50 mm |
|
A |
活塞杆类型 A = 标准型 R = 带滚轮(仅防旋转类型) F = 带内螺纹(仅 ST32 系列) |
|
030 | 行程(见标准行程表) | |
类型 = 标准型 ( _ _ _ ) = 活塞杆加长 |