MC
MD
MX
Größe
1
2
3
Pneumatischer Anschluss
1'' NPTF
1/2'' NPTF
1/4'' NPTF
1/8''NPTF
3/4'' NPTF
3/8'' NPTF
G1
G1/2
G1/4
G1/8
G3/4
G3/8
Ø 10
Ø 6
Ø 8
Zertifizierungen
ATEX
CE
Maximaler gregelter Ausgangsdruck [Bar]
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
ISO-Durchflussrate Standard
Abmessung [mm]
42
45
62
70
89.5
Betätigungsart
Electro pneumatically operated
Manually operated bist.
Pneumatically operated
3 Produkte gefunden
Absperrventile 3/2-Wege
Serie MC
Absperrventile 3/2-Wege
Serie MD
Absperrventile 3/2-Wege
Serie MX