28
GMCO
GMCU
GMVU
GSCO
GSCU
GSVU
MCO
MCU
MVU
PMCO
PMCU
PMVU
PSCO
PSCU
PSVU
RFO
RFU
RSW
SCO
SCO+2905
SCU
SVU
TMCO
TMCU
TMVU
Ventilfunktion
Bidirectional flow controller
Unidirectional flow controller
Pneumatischer Anschluss
G1/2
G1/4
G1/8
G3/8
M5
Push-in Ø10
Push-in Ø12
Push-in Ø4
Push-in Ø6
Push-in Ø8
Maximaler Eingangsdruck [Bar]
Nennweite [Ømm]
1.5
2
3.5
3.8
4
5
5.8
7
8
12
Material
Aluminium
Brass
Stainless steel
Technopolymer
Dichtungsmaterial
NBR
ISO-Durchflussrate Standard
Abmessung [mm]
40
41
42
44
46
54
55.5
59
62
64
Betätigungsart
Manually operated
Screw driver
Geeignet für beide Durchflussrichtungen
Bidirectional
Unidirectional
7 Produkte gefunden
Strom- und Sperrventile
Serie SCU, MCU, SVU, MVU, SCO und MCO, RSW
Strom- und Sperrventile
Serie PSCU, PMCU, PSVU,PMVU, PSCO, PMCO
Strom und Sperrventile
Serie TMCU, TMVU und TMCO
Strom und Sperrventile
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO
Strom und Sperrventile
Serie RFU und RFO
Stromventile
Serie 28
Rückschlagventile in Edelstahl 1.4404
Serie XVNR