2x3/2-Wegeventil, 25 mm, monostabil
Serie D4-VA
Elektrisch betätigt, mechanische Federrückstellung pneumatisch unterstützt.
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
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Vorsteueranschluss | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
D43VA-CR-T | 2x3/2 NC | G3/8 | - | - | 3,5 ÷ 10 | 1800 | EV39 |
D43VA-CZR-T | 2x3/2 NC | G3/8 | M5 | 3,5 ÷ 10 | -0,7 ÷ 10 | 1800 | EV71 |
D43VA-AR-T | 2x3/2 NO | G3/8 | - | - | 3,5 ÷ 10 | 1800 | EV41 |
D43VA-AZR-T | 2x3/2 N0 | G3/8 | M5 | 3,5 ÷ 10 | -0,7 ÷ 10 | 1800 | EV72 |
D43VA-GR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G3/8 | - | - | 3,5 ÷ 10 | 1800 | EV43 |
D43VA-GZR-T | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | G3/8 | M5 | 3,5 ÷ 10 | -0,7 ÷ 10 | 1800 | EV73 |