3/2-Wegeventil, 16 mm, monostabil
Serie D2-VA
elektrisch betätigt, mit Federrückstellung.
Angaben gültig für Versionen D2EVA und D2CVA. Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
Angaben gültig für Versionen D2EVA und D2CVA. Pneumatiksymbole mit Handhilfsbetätigung Typ P siehe Anhang.
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
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Vorsteueranschluss | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
D2EVA-PR-T / D2CVA-PR-T | NC | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV10 |
D2EVA-PZR-T / D2CVA-PZR-T | NC | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV11 |
D2EVA-QR-T / D2CVA-PR-T | NO | G1/4 | - | - | 3 ÷ 7 | 950 | EV12 |
D2EVA-QZR-T / D2CVA-PZR-T | NO | G1/4 | M5 | 3 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 950 | EV13 |