5/3-Wegeventil, 25 mm, bistabil
Serie D4-VA
beidseitig elektrisch betätigt, federzentrierte Mittelstellung
CC = Mitte geschlossen
CO = Mitte entlüftet
CP = Mitte belüftet
CC = Mitte geschlossen
CO = Mitte entlüftet
CP = Mitte belüftet
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
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Vorsteueranschluss | Vorsteuerdruck (bar) | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Schaltzeichen |
D43VA-VR-T | CC | G3/8 | - | - | 2,5 ÷ 10 | 1800 | EV28 |
D43VA-VZR-T | CC | G3/8 | M5 | 2,5 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 1800 | EV30 |
D43VA-KR-T | CO | G3/8 | - | - | 2,5 ÷ 10 | 1800 | EV32 |
D43VA-KZR-T | CO | G3/8 | M5 | 2,5 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 1800 | EV33 |
D43VA-NR-T | CP | G3/8 | - | - | 2,5 ÷ 10 | 1800 | EV36 |
D43VA-NZR-T | CP | G3/8 | M5 | 2,5 ÷ 10 | -0,9 ÷ 10 | 1800 | EV38 |