Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
Ausgangsmodul, Analog - Mod. ME4-T000-AL und ME4-T000-AT
Das Analoge Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden.
Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.
Zur Versorgung des angeschlossenen Gerätes steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.
Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern, 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen erhältlich.
Mod. | Modul- code | Ausgänge analog | Anschlussart | Anschlüsse | Abmessungen | LED | Spannung | Überlastsicherung | Strom- aufnahme | Schutzart | Betriebs- temperatur | Gewicht |
ME4-T000-AL | T | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | 5-polig M12A Steckdose | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP65 | 0 ÷ 50°C | 110 g |
ME4-T000-AT | U | 2 (Konfig. 0-10V,0- 5V,0-20mA,4-20mA) | Federklemmleiste 5-polig | 2 | 122x35,6 mm | 2 x gelb, 1 x rot | 24 V DC | 500 mA shared between the two channels | max 6 mA | IP20 | 0 ÷ 50°C | 110 g |