Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Modul
1x Feldbus-Modul
5x Befestigungsschrauben
Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0008-DL-C | Steckdose 5-polig M12 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |
Ausgangsmodul, digital - Mod. ME4-0008-DC und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |
Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0008-DL-C | Steckdose 5-polig M12 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |
Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0008-DL-C | Steckdose 5-polig M12 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |
Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0008-DL-C | Steckdose 5-polig M12 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |
Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT
Es ist möglich, die Insel mit nicht belegten elektrischen Grundplattenmodulen zu konfigurieren und diese je nach Anwendung mit Ein-/Ausgangsmodulen auszustatten. Dabei kann die Abdeckplatte demontiert und das gewünschte Ein-/Ausgangsmodul montiert werden.
Mod. | Anschlussart |
ME4-0008-DC-C | Steckdose 3-polig M8 |
ME4-0008-DL-C | Steckdose 5-polig M12 |
ME4-0016-DT-C | 2 Federklemmleisten 24-polig |