text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Lieferumfang:
2x Zugstangen
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in drei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar.
Für alle Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert. Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0008-DL Y 8 Steckdose 5-polig M12 4 122x35,6 mm 4xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, digital - Mod. ME4-0008-DC und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in zwei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- Federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar. Für beide Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert.
Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122 x 35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/ PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122 x 35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/ PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in drei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar.
Für alle Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert. Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0008-DL Y 8 Steckdose 5-polig M12 4 122x35,6 mm 4xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in drei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar.
Für alle Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert. Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0008-DL Y 8 Steckdose 5-polig M12 4 122x35,6 mm 4xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in drei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar.
Für alle Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert. Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0008-DL Y 8 Steckdose 5-polig M12 4 122x35,6 mm 4xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


Ausgangsmodul, Digital - Mod. ME4-0008-DC, ME4-0008-DL und ME4-0016-DT

Das digitale Ausgangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist in drei Versionen erhältlich:
- 8x M8-Stecker, 3-polig
- 4x M12-Stecker - federklemmleiste zum Anschluss von 16 Ausgängen. Der Kabelanschluss ist vom Modul trennbar.
Für alle Versionen können die Ausgänge einzeln, als PNP oder NPN, über eine Software konfiguriert werden. Die Standardversion ist als PNP konfiguriert. Die M8-Version mit 8 Ausgängen kann 24 W liefern und wird direkt über das Feldbus-Modul versorgt. Die Federklemmen-Version mit 16 Ausgängen wird extern über eine 2-polige Federklemmleiste versorgt und kann 48 W und 12-32 V liefern. Das Modul ist mit einer Status-Diagnose ausgestattet.



Mod. Modul- code Ausgänge digital Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung max. Leistungsaufnahme max. Leistungsaufnahme digitaler Ausgang Signaltyp Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-0008-DC Q 8 Steckdose 3-polig M8 8 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0008-DL Y 8 Steckdose 5-polig M12 4 122x35,6 mm 4xgelb, 1xrot 24 V DC 24 W 3 W NPN/PNP IP65 0 ÷ 50°C 100 g
ME4-0016-DT R 16 2 Federklemmleisten 24-polig - 122x35,6 mm 8xgelb, 1xrot 12-32 V DC 48 W 3 W NPN/PNP IP20 0 ÷ 50°C 100 g


We think you are in United States.
Update your location?