Anfangsmodul für das Zusatznetz - Mod. ME3-0000-SL
Dieses Modul wird an ein CPU-Modul oder aber an ein Erweiterungsmodul angebaut. Es kann zwischen den Modulen I/O digital/analog verwendet werden. Jedes Zusatznetz kann eine maximale Länge von 100 Metern und maximal 8 Unterbrechungen haben. Es können bis zu 5 dieser Anfangsmodule direkt nebeneinander oder an anderen Stellen des Zusatznetzes verwendet werden. Es können auf diese Weise eine Baumstruktur, eine Serie oder aber diese beiden Varianten gleichzeitig realisiert werden – entsprechend des für die Anwendung benötigten Netzes, bei gleichzeitiger Optimierung der Kabellängen und des Zusatznetzes. Dieses Modul verfügt nur über eine 4-polige M12 D-Steckdose Bus-OUT.
Mod. | Modul- code | Anschluss Bus OUT | Module kombinierbar max. | Netzlänge max. |
ME3-0000-SL | S | 4-polig M12 D-Steckdose | 5 | 100 m |
Anfangsmodul für das Zusatznetz - Mod. ME3-0000-SL
Dieses Modul wird an ein CPU-Modul oder aber an ein Erweiterungsmodul angebaut. Es kann zwischen den Modulen I/O digital/analog verwendet werden. Jedes Zusatznetz kann eine maximale Länge von 100 Metern und maximal 8 Unterbrechungen haben. Es können bis zu 5 dieser Anfangsmodule direkt nebeneinander oder an anderen Stellen des Zusatznetzes verwendet werden. Es können auf diese Weise eine Baumstruktur, eine Serie oder aber diese beiden Varianten gleichzeitig realisiert werden – entsprechend des für die Anwendung benötigten Netzes, bei gleichzeitiger Optimierung der Kabellängen und des Zusatznetzes. Dieses Modul verfügt nur über eine 4-polige M12 D-Steckdose Bus-OUT.
Mod. | Modul- code | Anschluss Bus OUT | Module kombinierbar max. | Netzlänge max. |
ME3-0000-SL | S | 4-polig M12 D-Steckdose | 5 | 100 m |