Druck- und Vakuumschalter
Druckschalter sind wichtige Komponenten in der industriellen Automatisierung und Prozesskontrolle. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Druck in einem System, wie pneumatischen oder hydraulischen Schaltkreisen, zu überwachen, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Vakuumschalter werden zur Überwachung des Vakuumniveaus in einem System eingesetzt. Sie sind eine spezielle Variante der Druckschalter und für den Betrieb bei niedrigem Druck oder Vakuum ausgelegt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Vakuumschalter
Vakuumschalter sind eine spezielle Variante von Druckschaltern und sind besonders für Anwendungen geeignet, die eine ständige Aufrechterhaltung des Vakuums erfordern, wie etwa in der Halbleiterindustrie oder in der Vakuumtechnik. Sie überwachen den Druck in einem System und aktivieren einen elektrischen Schalter, wenn der Druck unter einen voreingestellten Wert fällt, was anzeigt, dass das gewünschte Vakuumniveau erreicht ist. Dieser Schalter kann Vakuumpumpen oder andere Komponenten steuern und so sicherstellen, dass das Vakuumniveau innerhalb der für die jeweilige Anwendung festgelegten Grenzen bleibt.
Beispiele für Anwendungen von Druckschaltern
Druckschalter finden Anwendung in allen Industriebereichen, von Pneumatik über Hydraulik bis hin zur industriellen Automatisierung und HLK (Heizung, Lüftung und Klimatisierung), was ihre Vielseitigkeit und Unverzichtbarkeit bestätigt. Sie werden zum Beispiel bei der Steuerung von Luftkompressoren eingesetzt, um den Druck innerhalb sicherer und optimaler Grenzen zu halten. In der Automobilindustrie überwachen sie den Motoröldruck und warnen den Fahrer, wenn der Druck zu niedrig ist, was auf ein Problem im Schmiersystem hinweist. Vakuumschalter werden auch häufig zur Kontrolle des Vakuumniveaus in Bremsservos eingesetzt, um sicherzustellen, dass genügend Vakuum zur Unterstützung des Bremssystems vorhanden ist. Fällt der Unterdruck unter ein bestimmtes Niveau, kann der Schalter ein Signal oder ein Sicherungssystem aktivieren, um die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten.
Was sind Druckwandler und Sensoren?
Druckwandler und Sensoren sind essenzielle Elemente für die Präzision und Effizienz von Druck- und Vakuumschaltern. Die Druckwandler wandeln Druck in elektrische Signale um, während Drucksensoren Druckänderungen erkennen und die Informationen an das Steuerungssystem weiterleiten.
Technische Eigenschaften von Druckschaltern
Druckschalter sind vielseitig und können in verschiedenen Anwendungen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, entweder Flüssigkeiten oder Gasen, eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem druckempfindlichen Element, wie einer Membran oder einem Kolben, das auf Druckänderungen reagiert. Dieses Element aktiviert einen elektrischen Kontakt, der auf einen bestimmten Druck eingestellt werden kann, um Systeme ein- oder auszuschalten oder Alarme auszulösen.
Produktverfügbarkeit in Lagerstandort
Stunden