Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Durchflusssensor FSP = Durchflusssensor + Drucksensor |
01 |
GRÖSSE 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
VOLUMENSTROMBEREICH 005 = 500 mL/mil (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 010 = 1000 mL/min (nur Größe 01) 050 = 5 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 100 = 10 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 500 = 50 L/min (nur Größe 01) 101 = 100 L/min (nur Größe 01) - Lieferbar auf Anfrage 201 = 200 L/min (nur Größe 01) 501 = 500 L/min (nur Größe 02) 102 = 1000 L/min (nur Größe 02) 202 = 2000 L/min (nur Größe 03) |
031 |
LEISTUNGSDATEN 010 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 011 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 020 = 2 NPN-Ausgänge + RS485 020 = 2 NPN output + RS485 - Verfügbar auf Anfrage 030 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 031 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 040 = 2 PNP-Ausgänge + RS485 - Verfügbar auf Anfrage |
R8 |
PORT SIZE R6 = Ø6 mm für Durchflussmenge Typ 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm für Durchflussmenge Typ 101, 201 F9C = G1/2 für Volumenstrombereich F12C = G3/4 für Volumenstrombereich 202 |
Mod. | Durchfluss (L/min) | Ausgang | Anschlüsse | Abmessungen | Resolution |
FS01-500-031-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø 6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-500-030-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø 6 | 17 | 0,1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-031-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø 8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS01-201-030-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø 8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FS02-501-031-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-501-030-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-030-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS02-102-031-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 L/min - 0,1 ft3/min |
FS03-202-031-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |
FS03-202-030-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 3/4G | 30 | 1 L/min - 0.1 ft3/min |