Durchflusssensor + Drucksensor
Mod. FSP
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Durchflusssensor FSP = Durchflusssensor + Drucksensor |
01 |
GRÖSSE 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
VOLUMENSTROMBEREICH 005 = 500 mL/mil (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 010 = 1000 mL/min (nur Größe 01) 050 = 5 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 100 = 10 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich 500 = 50 L/min (nur Größe 01) 101 = 100 L/min (nur Größe 01) - Lieferbar auf Anfrage 201 = 200 L/min (nur Größe 01) 501 = 500 L/min (nur Größe 02) 102 = 1000 L/min (nur Größe 02) 202 = 2000 L/min (nur Größe 03) |
031 |
LEISTUNGSDATEN 010 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 011 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 020 = 2 NPN-Ausgänge + RS485 020 = 2 NPN output + RS485 - Verfügbar auf Anfrage 030 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V 031 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA 040 = 2 PNP-Ausgänge + RS485 - Verfügbar auf Anfrage |
R8 |
PORT SIZE R6 = Ø6 mm für Durchflussmenge Typ 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm für Durchflussmenge Typ 101, 201 F9C = G1/2 für Volumenstrombereich F12C = G3/4 für Volumenstrombereich 202 |
Mod. | Durchfluss (L/min) | Ausgang | Anschlüsse | Abmessungen | Resolution |
FSP01-010-031-R6 | 1 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø6 | 17 | 1 mL/min - 0,01 ft3/min |
FSP01-500-031-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø6 | 17 | 0,01 mL/min - 1 ft3/min |
FSP01-500-030-R6 | 50 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | Ø8 | 17 | 0,1 mL/min -1 ft3/min |
FSP01-201-031-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | Ø8 | 17 | 1 L/min - 1 ft3/min |
FSP01-201-030-R8 | 200 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 17 | 1 mL/min - 1 ft3/min |
FSP02-501-031-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |
FSP02-501-030-F9C | 500 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |
FSP02-102-030-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 1/2G | 20 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |
FSP02-102-031-F9C | 1000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 1/2G | 20 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |
FSP03-202-031-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 4-20mA | 3/4G | 30 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |
FSP03-202-030-F12C | 2000 L/min | 2 PNP ANALOG 1-5 V DC | 3/4G | 30 | 1 mL/min - 0,1 ft3/min |