Wartungseinheiten
Serie MX
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Montage mit Befestigungsbügeln
Montage mit Befestigungsbügeln
Die Serie MX ermöglicht die Montage von Wartungseinheiten durch einfache Befestigungsbügel. Die Reihenfolge der zusammengesetzten Komponenten ist frei wählbar. Die Serie MX ist mit einer entsprechenden Bestellbezeichnung auch komplett montiert lieferbar.
Der Einsatz von 3 verschiedenen Typen von Schnellklemmen (Standard, mit Befestigungsschrauben für die Wandmontage sowie mit Bügel) ermöglicht eine bequeme Montage der Wartungseinheiten und die Wartung der einzelnen Komponenten, ohne die Einheit auseinanderbauen zu müssen.
Der Einsatz von 3 verschiedenen Typen von Schnellklemmen (Standard, mit Befestigungsschrauben für die Wandmontage sowie mit Bügel) ermöglicht eine bequeme Montage der Wartungseinheiten und die Wartung der einzelnen Komponenten, ohne die Einheit auseinanderbauen zu müssen.
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Siehe Seiten der entsprechenden Komponenten |
Anschlüsse | MX2: G3/8", G1/2", G3/4" MX3: G3/4", G1" |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (gemäß der Eigenschaften der einzelnen Komponenten) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (gemäß der Eigenschaften der einzelnen Komponenten) |
Modellbezeichnung
MX | 2 | - | 1 /2 | - | V01 | X | F00 | X | V1841AB | - | KK | - | LH |
MX | SERIE | |||
2 | (1) |
BAUGRÖSSE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
||
1 /2 | (2) |
ANSCHLUSS (LINKS/RECHTS) 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1= G1 |
||
V01 | (3) |
BASIS-MODUL (siehe Seiten der einzelnen Komponenten zur Konfiguration) [ * ] |
F... = Filter FC... = Feinfilter FCA... = Aktivkohlefilter R... = Regler L... = Öler FR... = Filterregler |
V... =Absperrventil V16...; V17...; V18...; V19... = Magnetventile nach Maschinenrichtlinie (Version ohne Montagezubehör, verwenden) (nur für MX2) AV... = Softstart-Ventil B... = Verteilerblock (MX2: nur G1/2" - MX3: nur G1") |
[ * ] |
ZUBEHÖR (nach jedem einzelnen Modul hinzufügen): REGLER UND FILTERREGLER MX2 +A12 = SWCN-P10-P3-2 (elektronischer Druckschalter) +A13 = SWCN-P10-P4-2 (elektronischer Druckschalter) +A14 = SWCN-P10-P4-M (elektronischer Druckschalter) +A52 = PG010-PB-1/8 (Manometer) +A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer) +A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometer) +A55 = M053-P04 (Manometer) +A56 = M053-P06 (Manometer) +A57 = M053-P10 (Manometer) +A58 = M053-P12 (Manometer) |
REGLER UND FILTERREGLER MX3 +A15 = SWCN-P10-P3-2 (Elektronischer Druckschalter) +A16 = SWCN-P10-P4-2 (Elektronischer Druckschalter) +A17 = SWCN-P10-P4-M (Elektronischer Druckschalter) +A59 = M063-P04 (Manometer) +A60 = M063-P06 (Manometer) +A61 = M063-P12 (Manometer) +A62 = PG010-PB-1/4 (Manometer) +A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer) +A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometer) |
||
ABSPERRVENTIL MX2 +A30 = 2901 1/2” (Schalldämpfer) +A31 = 2921 1/2’’ (Schalldämpfer) +A32 = 2931 1/2’’ (Schalldämpfer) +A33 = 2938 1/2” (Schalldämpfer) |
ABSPERRVENTIL MX3 +A34 = 2901 3/4” (Schalldämpfer) +A35 = 2921 3/4” (Schalldämpfer) +A36 = 2931 3/4” (Schalldämpfer) +A37 = 2928 3/4’’ (Schalldämpfer) |
|||
SOFT-STARTVENTIL +A00 = PM11-NA (Druckschalter NO) +A01 = PM11-NC (Druckschalter NC) +A04 = PM11-SC (Druckschalter) +A05 = PM681-1 (Druckschalter) +A18 = PM681-3 (Druckschalter) |
||||
VERTEILERBLOCK MX2 *mit Anschluss zur Befestigung ans Modul +A11 = PM681-1 (Druckschalter) +A24 = PM681-3 (Druckschalter) +A03 = PM11-SC* +A08 = PM11-NA (Druckschalter NO)* +A09 = PM11-NC (Druckschalter NC)* Beispiel: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH |
VERTEILERBLOCK MX3 *mit Anschluss zur Befestigung ans Modul +A06 = PM11-NA (Druckschalter NO)* +A07 = PM11-NC (Druckschalter NC)* +A10 = PM681-1 (Druckschalter) +A25 = PM681+3 (Druckschalter) +A02 = PM11-SC* Beispiel: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH |
ABSPERRVENTIL MX2 / MX3 +A40 = U7H Spule UL (12V DC) +A41 = U77 Spule UL (24V DC) +A42 = U79 Spule UL (48V DC) +A43 = U7K SpuleUL (110V AC) +A44 = U7J SpuleUL (230V AC) +A45 = G7H Spule(12V DC) +A46 = G77 Spule(24V DC) +A47 = G79 Spule(48V DC) +A48 = G7K Spule(110V AC) +A49 = G7J Spule(230V AC) |
||
X | (4) |
MODUL-VERBINDUNGEN X = Befestigungsbügel Z = Befestigungsbügel, direkte Wandmontage Y = Befestigungsbügel, Wandmontage mit Abstandshalter |
||
F00 | (5) + [ * ] | ERWEITERUNGS-MODULE siehe (3) | ||
X | (4) | |||
V1841AB | (5) + [ * ] | siehe MODULE (3) - wenn andere Formulare vorhanden sind | ||
KK | (6) |
ENDPLATTENVERBINDUNGEN [ ** ] = keine Endplattenverbindung HH = 1 Kit Befestigungsbügel mit Endplatten (IN/OUT) JJ = 1 Kit Befestigungsbügel mit Befestigungsschrauben für die direkte Wandmontage+Endplatten (IN/OUT) KK = 1 Kit Befestigungsbügel für die Wandmontage mit Abstandshaltern + Endplatten (IN/OUT) |
||
[ ** ] |
WANDBEFESTIGUNG REGLER UND FILTERREGLER S = Bügel (nur mit Klemmen Mod. X oder HH) Beispiel: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH |
|||
LH | (7) |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
||
(4) + (5) + [ * ] | MODULVERBINDUNG+ERWEITERUNGSMODUL “n” Mal wiederholbar |
Modellbezeichnung
MX | 2 | - | 3/8 | - | 000001 |
MX | SERIE |
2 |
Größe 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
ANSCHLUSS: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
000001 |
KOMPONENTEN DER WARTUNGSEINHEIT: 000001 = F10 + R004 + L00 000002 = FR1004 + L00 000003 = V01 + FR1004 + L00 000004 = V01 + FR1004 000005 = FR1004 + V16 + AV 000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV 000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV 000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO 000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTR NC 000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO 000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NC 000012 = F13 + FC03 |
HINWEIS: Bei Nutzung von Metallrohren erleichtern Flansche die Wartungstätigkeiten. Montieren Sie zuerst die Rohre an den Flanschen und befestigen Sie anschließend die Wartungseinheit mit den entsprechenden Befestigungsbügeln an der Wand. |
Wandmontage - Montageabmessungen und Positionsschema
Legende Positionsschema:
- Befestigungsbügel für direkte Wandmontage oder mit Abstandshalter
- Modul
* Zeichnungen der Wartungseinheiten
Y + Z beziehen sich auf das Positionsschema.
Mod. | A | B | C | D | F1 | F2 | L | M |
MX2-Y | 210 | 140 | 68,5 | 134,5 | 70 | 37 | - | - |
MX2-Z | 210 | 140 | 23 | - | 37,5 | 37 | 13,5 | M5 |
MX3-Y | 267 | 178 | 82 | 160 | 68 | 40,5 | - | - |
MX3-Z | 267 | 178 | 27 | - | 40,5 | 40,5 | 13 | M6 |