text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Montage mit Befestigungsbügeln
Die Serie MX ermöglicht die Montage von Wartungseinheiten durch einfache Befestigungsbügel. Die Reihenfolge der zusammengesetzten Komponenten ist frei wählbar. Die Serie MX ist mit einer entsprechenden Bestellbezeichnung auch komplett montiert lieferbar.

Der Einsatz von 3 verschiedenen Typen von Schnellklemmen (Standard, mit Befestigungsschrauben für die Wandmontage sowie mit Bügel) ermöglicht eine bequeme Montage der Wartungseinheiten und die Wartung der einzelnen Komponenten, ohne die Einheit auseinanderbauen zu müssen.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Modular, kompakt
Werkstoffe Siehe Seiten der entsprechenden Komponenten
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4"
MX3: G3/4", G1"
Befestigungsart Vertikal, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (gemäß der Eigenschaften der einzelnen Komponenten)
-5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (gemäß der Eigenschaften der einzelnen Komponenten)
Vollbid
Modellbezeichnung
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SERIE
2 (1) BAUGRÖSSE
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) ANSCHLUSS (LINKS/RECHTS)
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1= G1
V01 (3) BASIS-MODUL
(siehe Seiten der einzelnen Komponenten zur Konfiguration) [ * ] 


F... = Filter
FC... = Feinfilter
FCA... = Aktivkohlefilter
R... = Regler
L... = Öler
FR... = Filterregler 


V... =Absperrventil
V16...; V17...; V18...; V19... = Magnetventile nach Maschinenrichtlinie (Version ohne Montagezubehör, verwenden) (nur für MX2)
AV... = Softstart-Ventil
B... = Verteilerblock (MX2: nur G1/2" - MX3: nur G1")
[ * ] ZUBEHÖR (nach jedem einzelnen Modul hinzufügen):

REGLER  UND FILTERREGLER MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (elektronischer Druckschalter)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (elektronischer Druckschalter)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (elektronischer Druckschalter)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manometer)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manometer)
+A55 = M053-P04 (Manometer)                                           
+A56 = M053-P06 (Manometer)  
+A57 = M053-P10 (Manometer)  
+A58 = M053-P12 (Manometer) 



REGLER  UND FILTERREGLER MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Elektronischer Druckschalter)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Elektronischer Druckschalter)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Elektronischer Druckschalter)
+A59 = M063-P04 (Manometer)
+A60 = M063-P06 (Manometer)
+A61 = M063-P12 (Manometer)
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manometer)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manometer)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manometer)
ABSPERRVENTIL MX2
+A30 = 2901 1/2” (Schalldämpfer)  
+A31 = 2921 1/2’’ (Schalldämpfer)  
+A32 = 2931 1/2’’ (Schalldämpfer)  
+A33 = 2938 1/2” (Schalldämpfer) 
ABSPERRVENTIL MX3
+A34 = 2901 3/4” (Schalldämpfer)
+A35 = 2921 3/4” (Schalldämpfer)
+A36 = 2931 3/4” (Schalldämpfer) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Schalldämpfer)
SOFT-STARTVENTIL
+A00 = PM11-NA (Druckschalter NO)
+A01 = PM11-NC (Druckschalter NC) 
+A04 = PM11-SC (Druckschalter)
+A05 = PM681-1 (Druckschalter)
+A18 = PM681-3 (Druckschalter)
VERTEILERBLOCK MX2
*mit Anschluss zur Befestigung ans Modul
+A11 = PM681-1 (Druckschalter)
+A24 = PM681-3 (Druckschalter)
+A03 = PM11-SC*
+A08 = PM11-NA (Druckschalter NO)*
+A09 = PM11-NC (Druckschalter NC)*
Beispiel: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
VERTEILERBLOCK MX3
*mit Anschluss zur Befestigung ans Modul
+A06 = PM11-NA (Druckschalter NO)*
+A07 = PM11-NC (Druckschalter NC)*
+A10 = PM681-1 (Druckschalter)
+A25 = PM681+3 (Druckschalter)
+A02 = PM11-SC*
Beispiel: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
ABSPERRVENTIL MX2 / MX3
+A40 = U7H Spule UL (12V DC)
+A41 = U77 Spule UL (24V DC)
+A42 = U79 Spule UL (48V DC)
+A43 = U7K SpuleUL (110V AC)
+A44 = U7J SpuleUL (230V AC)
+A45 = G7H Spule(12V DC)
+A46 = G77 Spule(24V DC)
+A47 = G79 Spule(48V DC)
+A48 = G7K Spule(110V AC)
+A49 = G7J Spule(230V AC)
X (4) MODUL-VERBINDUNGEN
X = Befestigungsbügel
Z = Befestigungsbügel, direkte Wandmontage
Y = Befestigungsbügel, Wandmontage mit Abstandshalter
F00 (5) + [ * ] ERWEITERUNGS-MODULE siehe (3)
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] siehe MODULE (3) - wenn andere Formulare vorhanden sind
KK (6) ENDPLATTENVERBINDUNGEN [ ** ]
= keine Endplattenverbindung
HH = 1 Kit Befestigungsbügel mit Endplatten (IN/OUT)
JJ = 1 Kit Befestigungsbügel mit Befestigungsschrauben für die direkte Wandmontage+Endplatten (IN/OUT)
KK = 1 Kit Befestigungsbügel für die Wandmontage mit Abstandshaltern + Endplatten (IN/OUT)

 
[ ** ] WANDBEFESTIGUNG
REGLER UND FILTERREGLER
S = Bügel (nur mit Klemmen Mod. X oder HH)
Beispiel: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
LH (7) DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard)
LH = von rechts nach links
(4) + (5) + [ * ] MODULVERBINDUNG+ERWEITERUNGSMODUL “n” Mal wiederholbar
Modellbezeichnung
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 Größe
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 ANSCHLUSS:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 KOMPONENTEN DER WARTUNGSEINHEIT:
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + DRUCKSCHALTR NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + DRUCKSCHALTER NC
000012 = F13 + FC03
HINWEIS:

Bei Nutzung von Metallrohren erleichtern Flansche die Wartungstätigkeiten. Montieren Sie zuerst die Rohre an den Flanschen und befestigen Sie anschließend die Wartungseinheit mit den entsprechenden Befestigungsbügeln an der Wand.

Wandmontage - Montageabmessungen und Positionsschema

Legende Positionsschema:

  1. Befestigungsbügel für direkte Wandmontage oder mit Abstandshalter
  2.  Modul

* Zeichnungen der Wartungseinheiten
Y + Z beziehen sich auf das Positionsschema.

Y = Befestigungsbügel, Wandmontage mit Abstandshalter (MX...-Y)
Z = Befestigungsbügel, direkte Wandmontage (MX...-Z)
G = Befestigungspunkt



Mod. A B C D F1 F2 L M
MX2-Y 210 140 68,5 134,5 70 37 - -
MX2-Z 210 140 23 - 37,5 37 13,5 M5
MX3-Y 267 178 82 160 68 40,5 - -
MX3-Z 267 178 27 - 40,5 40,5 13 M6


We think you are in United States.
Update your location?