Absperrventil, manuell abschließbar
Serie MX
Fig. 1 = Ventil geschlossen
Fig. 2 = Ventil geöffnet
Fig. 2 = Ventil geöffnet
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
MODELLBEZEICHNUNG
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8", G1/2", G3/4" 3 = G3/4", G1" |
3/8 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8" 1/2 = G1/2" 3/4 = G3/4" 1 = G1" |
V | 3/2-WEGEVENTIL |
01 |
BAUART 01 = manuell betätigt, abschließbar 16 = elektropneumatisch betätigt 17 = vorgesteuert betätigt 36 = pneumatisch betätigt |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links |
Mod. | A | B | C | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | SW | T | Gewicht (kg) |
MX2-3/8-V01 | G3/8 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX2-1/2-V01 | G 1/2 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX2-3/4-V01 | G3/4 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX3-3/4-V01 | G3/4 | G3/4 | 89,5 | 32 | 48 | 76 | 8 | 14,5 | 205,5 | 37 | 66,5 | 40 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | 0.9 |
MX3-1-V01 | G1 | G3/4 | 89,5 | 32 | 48 | 76 | 8 | 14,5 | 205,5 | 37 | 66,5 | 40 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | 0.9 |