text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SWDN

Serie SWDN

Hohe Präzision, einfache Installation, digitale Anzeige
Anwendungshinweise:

- Universeller elektronischer Vakuum-/Druckschalter als Sicherheitskomponente, zur Optimierung von Taktzeiten oder als Energiesparmaßnahme
- Kleine Abmessungen und geringes Gewicht ermöglichen eine Montage direkt am Greifpunkt eines Handhabungssystems
- Beliebige Einbaulage

Elektrischer Anschluss: 

- Das Gerät ist bereits mit 2 m Kabel oder M8-Stecker verfügbar
- Das Zubehör muss separat bestellt werden. Die Codes hierzu finden Sie am Ende dieses Abschnitts.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Elektronisch, Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
Anschluss G1/8" Außengewinde, Innengewinde M5
Anzeige 3 digitale Anzeigen und Tastatur, um die eingestellten Werte zu regulieren
LED Integrierte Funktions-LED für die Anzeige des Schaltzustandes
Elektrischer Anschluss Elektroanschluss mit Stecker M8 4-polig, Kabel 2 m
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
SWDN V01 P3 2
SWDN SERIES
V01 SET PRESSURE RANGE:
V01 = from -1 bar to 1 bar
P10 = from 0 bar to 10 bar
P3 TYPE OF ELECTRIC CONNECTION:
P3 = 2 PNP outputs + 1 analog output 1 - 5 V DC (this version is available with 5-pole cable only)
P4 = 2 PNP outputs
2 ELECTRIC CONNECTION:
2 = cable of 2 meters
M = M8 4 pin connector

Steckdose, gerade/gewinkelt 90°, M8 4-polig, Verbindungsleitung

Schutzart: IP65
Werkstoff Kabel: PU ungeschirmt


We think you are in United States.
Update your location?