Druckregler
Serie TC
Für Sauerstoffanwendungen, ohne Sekundärentlüftung
Anschlüsse: Patrone, G1/8" und 1/8" NPTF
Anschlüsse: Patrone, G1/8" und 1/8" NPTF
Die Patronenbauweise dieses Reglers der Serie TC ist hervorragend für Anwendungen geeignet, wo Einzelkomponenten in kundenspezifische pneumatische Systeme, beziehungsweise Ventilblöcke integriert werden.
Die kompakte Patronenbauweise erlaubt es, den Regler in einen einfach herzustellenden Sitz zu integrieren und dadurch die Montage deutlich zu erleichtern. Verwendet werden Werkstoffe wie PPS für den Grundkörper und FKM für die Dichtungen, um volle Materialkompatibilität mit einer Vielzahl von gasförmigen Medien zu gewährleisten.
Die kompakte Patronenbauweise erlaubt es, den Regler in einen einfach herzustellenden Sitz zu integrieren und dadurch die Montage deutlich zu erleichtern. Verwendet werden Werkstoffe wie PPS für den Grundkörper und FKM für die Dichtungen, um volle Materialkompatibilität mit einer Vielzahl von gasförmigen Medien zu gewährleisten.
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
Bauart | Kompakt, Formmembrane |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | Patrone, G1/8" oder 1/8" NPTF (nur Version mit Körper in Aluminium) |
Befestigungsart | Leitungseinbau, Patrone (beliebig) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C |
Eingangsdruck | 0 ÷ 10 bar |
Ausgangsdruck | 0.03 ÷ 0.5 bar 0.1 ÷ 2 bar 0.15 ÷ 3 bar 0.2 ÷ 4 bar |
Sekundärentlüftung | Ohne |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Luft, Inert-/medizinische Gase und Sauerstoff |
Wiederholgenauigkeit | ± 0.2% FS |
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
Modellbezeichnung
TC | 1 | R | 3 | 1 | C | V | OX2 |
TC | SERIE |
1 | BAUGRÖSSE |
R | REGLER |
3 |
BETRIEBSDRUCK 1 = 0-03 ÷ 0.5 bar 2 = 0.1 ÷ 2 bar 3 = 0.15 ÷ 3 bar 4 = 0.2 ÷ 4 bar |
1 |
BAUART 1 = ohne Sekundärentlüftung |
C |
ANSCHLÜSSE C = Patrone 1/8 = G1/8” 1/8 TF = 1/8” NPTF |
V |
WERSTOFF DICHTUNGEN V = FKM |
OX2 |
VERSION OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²) OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |