text.skipToContent text.skipToNavigation

Elektrische Antriebe

Diese Technologie bezieht sich auf die kontrollierte Bewegung von Lasten durch elektromechanische Vorrichtungen, sogenannte elektrische Antriebe, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln.
Sie bestehen aus einem Elektromotor, der ein mechanisches System, in der Regel eine Kugelumlaufspindel, eine Gleitschraube, einen Riemen oder ein Ritzel, in Drehung versetzt.
Abhängig von der Anzahl der Umdrehungen und der Geschwindigkeit des Motors bewegt sich der elektrische Stellantrieb entsprechend dem gewünschten Zyklus.
Elektrische Stellantriebe können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Elektrozylinder mit einer Kolbenstange und kolbenstangenlose elektrische Linearführungen.
Der Einsatz elektrischer Antriebe ist in verschiedenen Branchen aufgrund bedeutender Fortschritte bei der Bewegungssteuerung und Präzision immer weiterverbreitet, wodurch sie sich ideal für Anwendungen eignen, die eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Bewegung erfordern, wie beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Verpackungsindustrie und der Montage. Diese Antriebe bieten eine größere betriebliche Flexibilität und eine einfachere Integration in digitale Systeme, was für die Implementierung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) unerlässlich ist und die Möglichkeiten zur Überwachung und Analyse der Maschinenleistung verbessert.
Darüber hinaus unterstützen elektrische Antriebe die betriebliche Nachhaltigkeit, indem sie den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung reduzieren und so zu einer saubereren und leiseren Arbeitsumgebung beitragen.

We think you are in United States.
Update your location?