Core products
Core products
Name der Serie
6E
Max. force [N]
Max. speed [m/s]
Maximaler Hub [mm]
Größe
32
40
50
63
80
100
Wiederholgenauigkeit
±0.02 mm
Übertragungsart
Ball screw
Spindelsteigung [mm/rev]
5
Standardabmessungen
ISO 15552
IP Schutzklasse
IP40
IP65
1 Produkte gefunden
Elektrozylinder ISO 15552
Serie 6E