Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
KODIERUNGSBEISPIEL
DRVI | - | 23 | ST | 012 | - | 0 | E | - | PN | SF |
DRVI | SERIE |
23 |
MOTORFLANSCH 23 = Nema 23 24 = Nema 24 |
ST |
MOTORTYP ST = Schrittmotor EC = bürstenloser DC-Motor |
012 |
MOTORDREHMOMENT 012 = 1,2 Nm (NEMA 23) 022 = 2,2 Nm (NEMA 24) 125 = 125 W (nur bei EC) |
0 |
MOTORBREMSE 0 = ohne Bremse B = mit Bremse |
E |
MOTOR-FEEDBACK E = absoluter Singleturn-Drehgeber |
PN |
KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL PN = Profinet CO = CanOpen EC = EtherCAT EI = EtherNet/IP |
SF |
SICHERHEITSFUNKTION = Standard SF = sichere Abschaltung des Drehmoments |
Mod. | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Eingänge/Ausgänge | Stromversorgung | STO | Feldbusschnittstelle | Feldbusschnittstelle | |
DRVI-23ST012-0E-PN | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | - | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-CO | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | - | M12-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-EC | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | - | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-EI | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | - | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-PNSF | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | M8-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-COSF | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | M8-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-ECSF | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | M8-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
DRVI-23ST012-0E-EISF | M12-Buchse, 12-p., A-kodiert | M12-Stecker, 5-p., A-kodiert | M8-Buchse, 5-p., A-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert | M12-Buchse, 4-p., D-kodiert |
1-16/19 Ergebnisse