text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MTS

Serie MTS

Schrittmotoren Nema 17, 23, 24, 34
Die Elektromotoren der Serie MTS wurden von Camozzi für den Einsatz mit dem neuen Programm an elektrischen Antrieben entwickelt.
Es besteht die Möglichkeit, die Motoren in Verbindung mit den Elektrozylindern der Serie 6E, als auch mit den Linearantrieben der Serie 5E zu verwenden.

Die Schrittmotoren der Serie MTS sind erhältlich in Nema 17, 23, 24, 34 und verfügen über eine einseitige Antriebswelle ohne Bremse. Auswahl der Größe je nach Anforderungen.
Für beide Größen der Serie MTS gibt es nur eine einzige Steuerung, mit der beide Ausführungen gesteuert werden können.
Die Antriebsverstärker können mit der Konfigurationssoftware QSet programmiert werden. Diese Software wurde von Camozzi entwickelt, um eine sehr einfache Inbetriebnahme zu erreichen.
 
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Mod. MTS-17-18-050-0-0-S-C
MTS-17-18-050-0-F-S-C
MTS-23-18-060-0-0-S-C
MTS-23-18-060-0-0-E-C
MTS-23-18-060-0-F-E-C
MTS-23-18-120-0-0-S-CP
MTS-24-18-250-0-0-S-C
MTS-24-18-250-0-0-E-C
MTS-24-18-250-0-F-E-C
MTS-24-18-250-0-0-S-CP
MTS-34-18-701-0-0-S-C
Welle Einseitig Einseitig Einseitig Einseitig
Anschlussleitung 4 4 4 5
Länge
Haltemoment 0,5 Nm 0.6 Nm
0.6 Nm/1.2 Nm (nur Nema 23 IP65)
2.5 Nm 7.1Nm
Strom 1.7 A/Phase 4.5 A/Phase 4.5 A/Phase 7 A/Phase
Widerstand 1.8 Ω/Phase 0.48 Ω/Phase 0.65 Ω/Phase 0.49 Ω/Phase
Motorträgheit 68 g.cm² 135 g·cm² 900 g·cm² 2750 g.cm²
Elektrische Isolierung 500 V AC/min 500 V AC/min 500 V AC/min 500 V AC/min
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
MTS - 23 - 18 - 060 - 0 - 0 - S - C
MTS SERIES
23 MOTORGRÖSSE FLANSCHANSCHLUSS:
17 = Nein 17
23 = Nein 23
24 = Nein 24
34 = Nein 34
18 AUFLÖSUNG IN GRAD PRO UMDREHUNG:
18 = 1,8° pro Schritt
060 DREHMOMENT:
050 = 0,5 Nm nur mit Nema 17
060 = 0,6 Nm nur mit Nema 23
120 = 1,2 Nm nur mit Nema 23 IP65
250 = 2,5 Nm mit Nema 24 nur
701 = 7,1 Nm nur mit Nema 34
0 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS:
0 = Stecker
0 BREMSE:
0 = ohne Bremse
F = mit Bremse
S ENCODER-VARIANTEN:
S = Einzelwelle ohne Encoder
E = Einzelwelle mit Encoder (nur GRÖSSE Nema 23 und 24)
C MECHANISCHE WELLENVARIANTEN:
C = zylindrische Welle
VERSION:
= Standard
P = IP65

Elektromotoren Serie MTS



Mod. Bremse Encoder Nema Layout DS DE DF HE E ØDM(h7) M ØDCjs10 C TF ØAB BB LKabel X W R J (Kgcm²) Gewicht (kg)
MTS-17-18-050-0-0-S-C - - 17 1 48 - - - 42,3 5 24 22 2 31 M3 4,5 - 300 ± 10 4,5 - 22 0,07 0,35
MTS-17-18-050-0-F-S-C x - 17 1 78 - - - 42,3 5 24 22 2 31 M3 4,5 - 300 ± 10 - - - 0,07 0,46
MTS-23-18-060-0-0-S-C - - 23 1 39 - - - 56,4 6,35 20,6 38,1 1,6 47,14 5,1 5,08 300 ± 10 - - - 0,135 0,42
MTS-23-18-120-0-0-S-CP* - - 23 1 61,7 - - - 56,4 6,35 20,6 38,1 1,6 47,14 5,1 7 2000 ± 20* 5,8 - 15 0,46 0,6
MTS-23-18-060-0-0-E-C - x 23 2 31,5 64,5 - 73,6 56,35 6,35 20,6 38,1 1,6 47,14 5,1 7 200 ± 50 5,8 - 15 0,135 0,42
MTS-23-18-060-0-F-E-C x x 23 3 31,5 64,5 105,5 73,6 56,3 6,35 20,6 38,1 1,6 47,14 5,1 7 200 ± 50 5,8 - 15 0,135 0,62
MTS-24-18-250-0-0-S-C - - 24 1 86,5 - - - 60 8 20,6 38,1 1,5 47,14 4,5 7 300 ± 10 - - - 0,9 1,4
MTS-24-18-250-0-0-S-CP* - - 24 1 94,5 - - - 60 8 24 38,1 1,5 47,14 4,52 8 2000 ± 20* 7,5 - 20 0,9 1,6
MTS-24-18-250-0-0-E-C - x 24 2 78 111 - 77,415 60 8 20,6 38,1 1,5 47,14 4,5 8 200 ± 50 7,5 7,5 15 0,9 1,4
MTS-24-18-250-0-F-E-C x x 24 3 78 111 152 77,415 60 8 20,6 38,1 1,5 47,14 4,5 8 200 ± 50 7,5 7,5 15 0,9 1,6
MTS-34-18-701-0-0-S-C - - 34 1 125,5 - - - 86 14 37 73,025 2 69,6 6,5 10 300 ± 10 - - - 2,75 3,8
MTS-34-18-701-0-0-S-CP* - - 34 1 127,5 - - - 86 14 37 73,025 2 69,6 6,5 10 2000 ± 20* 13 13 25 2,75 3,8
*Kabel ohne Stecker, ein Verkabelungssatz wird mitgeliefert

We think you are in United States.
Update your location?