text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL
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
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 BAUGRÖSSE
8
12
16
20
24 HUB
(siehe Tabelle)

Greifer - Baugröße 16 mm



Mod. G (mm) Gesamthub G1 (mm) D (mm) Kraft beim Öffnen / Schließen jaw (N)* Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) ** Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPL-16-16 25 16 52 90 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,344
CGPL-16-32 29 32 74 90 1÷7 5÷60 ±0,05 2 0,441
CGPL-16-64 37 64 122 90 1÷7 5÷60 ±0,05 1 0,642
** Dies ist der Wert, wenn der Greifer keine unausgewogenen Lasten aufnimmt. Bei unausgeglichenen Lasten beträgt der Maximalwert +- 0,15 mm aufgrund des Einflusses des Zahnstangen- und Ritzelspiels.
* Druck 5bar, Greifpunkt L = 20 und der Wert in der Mitte des Hubs.

We think you are in United States.
Update your location?