text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CGPMxc

Mod. CGPMxc

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 BAUGRÖSSE:
12
16
25
35
45
L HUB:
= standard
L = Langer Hub
NC FUNKTION = doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 12



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Gesamthub A (mm) Greifer offen B (mm) C (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPM-12 76 38 76 38 5,3 35,7 34 3 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0.47
CGPM-12-NC 90 45 50 25 5,3 35,7 34 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,48
CGPM-12-NO 50 25 90 45 5,3 35,7 34 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,48
CGPM-12L 42 21 42 21 9,2 40 38 3 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,49
CGPM-12L-NC 50 25 28 14 9,2 40 38 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 4 0,50
CGPM-12L-NO 28 14 50 25 9,2 40 38 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 4 0,50


We think you are in United States.
Update your location?