text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 BAUGRÖSSE:
12
16
25
35
45
L HUB:
= standard
L = Langer Hub
NC FUNKTION = doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 45



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Gesamthub A (mm) Greifer offen B (mm) C (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPM-45 906 453 906 453 23.6 116.4 110 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.094
CGPM-45-NC 1082 541 600 300 23.6 116.4 110 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.112
CGPM-45-NO 600 300 1082 541 23.6 116.4 110 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.112
CGPM-45L 510 255 510 255 41 133.6 128 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.126
CGPM-45L-NC 610 305 338 169 41 133.6 128 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.144
CGPM-45L-NO 338 169 610 305 41 133.6 128 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.144


We think you are in United States.
Update your location?