text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPS

Serie CGPS
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
CGPS - L - 16 - NO - W EX
CGPS SERIE
L BAUART
L = Lang mit Gewinde
F = Flach mit Gewinde
16 BAUGRÖSSE

10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
NO FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= Standard
W = Hochtemperaturversion (150°C), nicht magnetisch
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 32

LEGENDE ZEICHNUNG:
A = Luftanschluss öffnen
B = Luftanschluss schließen
C = Greifer geschlossen
D = Greifer offen



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Öffnungsweite (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPS-L-32 390 195 474 237 10 2 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.729
CGPS-F-32 390 195 474 237 10 2 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.753
CGPS-L-32-NC 424 212 420 210 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.742
CGPS-F-32-NC 424 212 420 210 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.768
CGPS-L-32-NO 334 167 512 256 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.742
CGPS-F-32-NO 334 167 512 256 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 +/-0 .02 2 0.768


We think you are in United States.
Update your location?