Greifzangen
Serie RPGA
Einfachwirkend, ohne Selbstzentrierung, NO-Funktion
Größe: 20
Versionen: Flach-, Rund-, Kompakt-Greifer, Abfrage optional bei Flach-, Rundgreifer
Größe: 20
Versionen: Flach-, Rund-, Kompakt-Greifer, Abfrage optional bei Flach-, Rundgreifer
Die Serie RPGA mit 20 mm Kolbendurchmesser steht für direkten Kraftfluss an die Greiferfinger und dadurch für sicheren Griff und hohe Haltekraft.
Die konstruktive Auslegung und die damit verbundene hohe Greifkraft sind besonders geeignet für die Entnahme gespritzter oder durchgezogener Werkstücke. Die hart eloxierten, metallischen Oberflächen bieten hohen Verschleißschutz.
Die Versionen D und E verfügen über eine Nut zur Anbringung von Schaltelementen.
Die konstruktive Auslegung und die damit verbundene hohe Greifkraft sind besonders geeignet für die Entnahme gespritzter oder durchgezogener Werkstücke. Die hart eloxierten, metallischen Oberflächen bieten hohen Verschleißschutz.
Die Versionen D und E verfügen über eine Nut zur Anbringung von Schaltelementen.
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
Funktion | Einfachwirkend, NO-Funktion |
Werkstoffe | Körper und Greiffinger Aluminium eloxiert, Dichtungen PU |
Betriebsdruck | 2,5 bar ÷ 8 bar |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C |
Max. Betriebsfrequenz | 2,5 Hz |
Schmierung | Schmierung auf Lebensdauer |
Anschlüsse | G1/8 |
Medium | Druckluft gefiltert, ohne Schmierung |
Größe | 20 mm |
Gewicht | 120 g (Mod. A und B); 125 g (Mod. C, D, E) |
Schließen bei 6 bar | 310 Ncm |
Öffnungsdrehmoment bei 6 bar | 25 Ncm |
Klemmkraft bei 6 bar | 90 N |
Schließzeit ohne Werkstück | 20 ms |
Öffnungszeit | 75 ms |
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
Modellbezeichnung
RPGA | - | 20 | - | A |
RPGA | SERIE |
20 |
BAUGRÖSSE 20 |
A |
BAUART A = Flachgreifer B = Rundgreifer C = Kompaktgreifer mit Verlängerungsoption D = Flachgreifer mit Abfrage E = Rundgreifer mit Abfrage |