Roboter Werkzeugwechsler
Serie RTC
Größe: 50, 90, 150 mm
Der Werkzeugwechsler der Serie RTC ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen, die ein effizientes und zuverlässiges Gerät für einen schnellen und sicheren Wechsel von Werkzeugen (Greif- oder Arbeitssystemen) erfordern. Die Serie RTC ist in drei Größen erhältlich: 50, 90 und 150 mm. Sie bietet hohe Zuverlässigkeit und Robustheit, kann Lasten von bis zu 50 kg aufnehmen und garantiert auch unter sehr anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine hervorragende Leistung. Die kompakte Bauweise des Werkzeugwechsler ermöglicht die einfache Integration in Industrieroboter und Cobots. Dies erhöht Effizienz und Produktivität von Produktionslinien und Flexibilität und Qualität der Arbeit werden verbessert.
Mit einem speziellen pneumatisch betriebenen Zubehörteil automatisiert der Werkzeugwechsler das Öffnen und Schließen des Verriegelungssystems, sodass dies nicht mehr manuell durch einen Bediener erfolgen muss. Der Werkzeugwechsel wird schneller und genauer, menschliche Fehler werden auf ein Minimum reduziert und es entsteht ein zuverlässigeres System. Ferner ermöglicht der Einsatz von magnetischen Näherungsschaltern und induktiven Sensoren die Überwachung des Zustands der Vorrichtung und der mit ihr verbundenen Werkzeuge. Dadurch werden mögliche Fehlfunktionen vermieden und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems erhöht.
Mit einem speziellen pneumatisch betriebenen Zubehörteil automatisiert der Werkzeugwechsler das Öffnen und Schließen des Verriegelungssystems, sodass dies nicht mehr manuell durch einen Bediener erfolgen muss. Der Werkzeugwechsel wird schneller und genauer, menschliche Fehler werden auf ein Minimum reduziert und es entsteht ein zuverlässigeres System. Ferner ermöglicht der Einsatz von magnetischen Näherungsschaltern und induktiven Sensoren die Überwachung des Zustands der Vorrichtung und der mit ihr verbundenen Werkzeuge. Dadurch werden mögliche Fehlfunktionen vermieden und die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems erhöht.
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
Größe | 50 | 90 | 150 |
Medium | Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebsdruck | -1 ÷ 6 bar | -1 ÷ 6 bar | -1 ÷ 6 bar |
Betriebstemperatur | 5 ÷ 60 °C | 5 ÷ 60 °C | 5 ÷ 60 °C |
Maximale Nutzlast | 5 kg | 20 kg | 50 kg |
Pneumatische Anschlüsse | 4 | 8 | 10 |
Werkzeugwechsler (Roboter) | RTC-50-R (103 g) | RTC-90-R (318 g) | RTC-150-R (1123 g) |
Werkzeugwechsler (Greifer) | RTC-50-T | RTC-90-T | RTC-150-T |
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
RTC | - | 50 | - | T |
RTC | SERIE |
50 |
GRÖSSE 50 90 150 |
T |
VERSION T = Greifer R = Roboter |