text.skipToContent text.skipToNavigation

QXB2A010A040

Funktion   Double-acting (1 flange) radial / axial pressure supply
Name der Serie   QX
Hub   40
Materialeigenschaften   Anodized aluminium body, rolled stainless steel AISI 303 (QXT) or hardened steel C50 (QXB) piston rod
Version   Linear ball bearings
Bohrung   10
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Vollbid
Ihre Konfiguration

Doppelkolbenzylinder (einseitiger Flansch)

+ Hub


+ Hub
Hub (mm) Ø 10 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø32
A 42 58 62 76 94
B 16 21 25 30 37
C 40 56 60 71 92
E 13 19 22 27 35
F 33 42 50 60 75
G 4 5 6 6 8
I 3,5 2,5 4,5 4,5 4
M 8 10 12 12 16
Q 9 11 16 16 16
R 13 13 18 18 18
L1+ 48 57,5 67,5 70,5 80,5
L2+ 59,5 70 84 87 100,5
L3 32,1 34 39,5 44,0 46,5
L4 8,5 8,5 9 8,5 12
L5 16 20 25 30 30
L6 10 18 25 30 30 40
L6 20 28 25 30 30 40
L6 30 38 35 40 40 50
L6 40 48 35 40 40 50
L6 50 58 35 40 40 50
L6 75 83 45 60 60 70
L6 100 - 55 60 60 70
L7 13 13 20 20 20
L8 16 30 30 30 30
L9 10 22 25 30 30 40
L9 20 32 25 30 30 40
L9 30 42 35 40 40 50
L9 40 52 35 40 40 50
L9 50 62 35 40 40 50
L9 75 87 45 60 60 70
L9 100 - 55 60 60 70
L10 20,5 29 31 38 47
L11 31 52 57,2 71,5 47
H2 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
H3 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0
H4 4,0 5,0 4,5 5,0 7,5
H5 6,5 6,0 6,0 6,0 7,5
H6 8,0 6,0 8,0 8,0 8,0
H7 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
H8 6,3 - - - -
H10 6,5 10,5 10,5 15 8,5
H11 8 16,5 20,2 21,5 28,5
H12 4 10,5 8,00 8,5 8,5
H13 8 - 9,0 13,0 20,0
H14 8 5,5 12,5 15,0 18,5
D1 M4 M5 M6 M8 M8
D2 6 7,5 9,5 10,5 10,5
D3 2,5 2,5 4 4 4
D4 M3 M3 M4 M5 M5
D5 M3 M4 M4 M5 M5
D6 M3 M3 M4 M4 M4
D7 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0
D8 6,0 - - - -
D9 3,5 - - - -
D10 M4 M5 M5 M6 M6
NN 6 8 10 12 16
EE M5 M5 M5 M5 G1/8
J 4,3 - - - -
K 7 7 8 8 10
P 20 25 29 35 45

Für Zwischenhübe, z. B. 37 mm, die Abmessungen des größeren Hubs, in diesem Fall 40 mm verwenden. Zwischen Standardhüben 50/75 mm und 75/100 mm sind die Abmessungen der Zwischenhübe immer maximal 10 mm unter dem jeweils größeren Standardhub.
We think you are in United States.
Update your location?