Mod. | Beschreibung | Farbe | Betriebsspannung | Kabellänge (L) | Kabel-fixierung | Anzugsdrehmoment |
122-571-1 | Steckdose, Varistor + LED | schwarz | 24 V AC/DC | 1000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-2 | Steckdose, Varistor + LED | schwarz | 24 V AC/DC | 2000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-3 | Steckdose, Varistor + LED | schwarz | 24 V AC/DC | 3000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-5 | Steckdose, Varistor + LED | schwarz | 24 V AC/DC | 5000 mm | - | 0,5 Nm |
122-571-10 | Steckdose, Varistor + LED | schwarz | 24 V AC/DC | 10000 mm | - | 0,5 Nm |