text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSP

Serie CGSP

Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: 20, 25, 32, 40
Die selbstzentrierenden Greifer Serie CGSP mit T-Führung sind in 4 Baugrößen (20, 25, 32 und 40) erhältlich und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision aus. Dank der verwendeten Werkstoffe und Oberflächenbeschichtung gewährleisten sie eine lange Lebensdauer. Die Parallelgreifer eignen sich durch ihren Schutz vor Verunreinigungen auch für den Einsatz in staubigen Umgebungen.

Ihre kompakte Bauweise, hohe Wiederholgenauigkeit sowie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit ermöglichen vor allem den Einsatz bei der Handhabung kleiner Gegenstände: Pick & Place Anwendungen, Zuführung und Maschinenbestückung, wie z. B. bei der Montage elektronischer Komponenten, in der Kosmetik- und Medizinindustrie sowie für Lebensmittelverpackungen.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Bauart Parallelgreifer mit T-Führung, selbstzentrierend
Funktion Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend
Baugröße 20, 25, 32, 40
Kraftübertragung Über Hebel
Anschlüsse M3 (Ø20, 25), M5 (Ø32, 40)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C
Lagertemperatur -10°C ÷ 80°C
Max. Betriebsfrequenz 3 Hz (Ø 20, 25, 32 mm), 2 Hz (Ø 40 mm)
Wiederholgenauigkeit 0,02 mm
Austauschgenauigkeit 0,1 mm
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen
Schmierung > 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX
Schutzart IP 40
Kompatibilität RoHS
Zertifizierung ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Werkstoffe Frei von PTFE, Silikon und Kupfer
Betriebsdruck Doppeltwirkend: 2 ÷ 8 bar einfachwirkend: 4 ÷ 8 bar

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGSP - 20 - NC - EX
CGSP SERIE
20 BAUGRÖSSE
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
40 = ø 40 mm
NC FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?