Feinfilter
Serie MC
Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Metallbehälter und Bajonettverschluss
Die Feinfilter der Serie MC sind verfügbar mit den Anschlüssen G1/4", G3/8" und G1/2". Die Behälter dieser Filter sind aus Metall mit einem transparenten Sichtfenster. Der Kondensatablass ist entweder manuell oder halbautomatisch regulierbar.
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
Bauart | Modular, kompakt, Filterelement |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4" G3/8" G1/2" |
Gewicht | 0,342 0,718 0,688 kg |
Befestigungsart | Vertikal, in Reihe oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C bei 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 | Klasse 1.8.1 mit Filterelement 0,01 μm |
Draining of condensate | Halbautomatisch-manuell (Standard), automatisch, mit Druckentlastung, mit Druckentlastung gefiltert, Anschluss G1/8" ohne Ablass |
Oberfläche | Lackiert |
Betriebsdruck | Kondensatablass Standard und mit Druckentlastung gefiltert 0,3 ÷ 16 bar Kondensatablass mit Druckentlastung 0,3 ÷ 10 bar Kondensatablass automatisch 1,5 ÷ 12 bar für G3/8" und G1/2" |
Restölgehalt bei primärseitig 3 mg/m3 | < 0.01 mg/m³ |
Rückhalteleistung Öl | 99,80% |
Rückhalteleistung Partikel | 99.99999% |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
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
MC | 2 | 02 | - | F | B | 0 |
MC | SERIE |
2 |
GRÖSSE 1 = G1/4” 2 = G3/8”, G1/2” |
02 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4” 38 = G3/8” 02 = G1/2 |
F | F = Filter |
B |
FILTERELEMENT B = 0,01 µm |
0 |
KONDENSATABLASS 0 = halbautomatisch-manuell 3 = automatisch (nur für G3/8” und G1/2”) 4 = mit Druckentlastung (nur G1/4”) 5 = mit Druckentlastung, gefiltert 8 = Gewindeanschluss G1/8” |
Mod. | A | B | C | E | F | G | H | M | N | O | P | Q | T | U |
MC104-FB0 | 143 | 102 | 41 | 11 | 126,5 | 16,5 | 4,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 54 | 35 | G1/4 |
MC238-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G3/8 |
MC202-FB0 | 184 | 133 | 51 | 14 | 163 | 21 | 5,5 | 62 | 60 | G1/8 | 53 | 73 | 46 | G1/2 |
1-7/7 Ergebnisse