Softstart-Ventile
Serie MC
Anschlüsse G1/4", G3/8" und G1/2"
Modularbauweise
Modularbauweise
Die Softstart-Ventile vermeiden Schäden an der Anlage oder Gefahren für die Bediener und ermöglichen das langsame Hochfahren des Drucks auf 50% des eingestellten Werts, 100% werden danach sehr schnell erreicht. Der Einbau ist vorgesehen nach einer Wartungseinheit, in Kombination mit der Serie MC.
Nach Entfernen der Verschluss-Schraube Mod. S2610 G1/8" lässt sich ein Druckschalter einschrauben.
Durch Vorschalten eines 3/2-Wege-Absperrventils, manuell oder elektropneumatisch, kann die Entlüftung realisiert werden.
Nach Entfernen der Verschluss-Schraube Mod. S2610 G1/8" lässt sich ein Druckschalter einschrauben.
Durch Vorschalten eines 3/2-Wege-Absperrventils, manuell oder elektropneumatisch, kann die Entlüftung realisiert werden.
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
Bauart | Kompaktbauweise, direktgesteuert |
Werkstoffe | Zinkdruckguss, NBR, Kunststoff |
Anschlüsse | G1/4" G3/8" G1/2" |
Gewicht | 0,275 kg 0,566 kg 0,544 kg |
Befestigungsart | In Reihen- oder Wandmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Oberfläche | Lackiert |
Betriebsdruck | 2 ÷ 10 bar |
Durchfluss (bei 6 bar ∆ P1) | G1/4" 1850 Nl/min, G3/8" 4000 Nl/min, G1/2" 4350 Nl/min |
Medium | Druckluft |
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
MC | 2 | 02 | AV |
MC | SERIE |
2 |
GRÖSSE 1 = G1/4” 2 = G3/8”, G1/2" |
02 |
ANSCHLUSS 04 = G1/4” 38 = G3/8” 02 = G1/2” |
AV | AV = SOFTSTART-VENTIL |
1-7/7 Ergebnisse