Wartungseinheiten
Serie MD
Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise
Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise
Die Wartungsgeräte der Serie MD eignen sich für den Einsatz in vielen Branchen. Sie sind richtungsweisend in Bezug auf Zeitersparnis bei der Installation, Platzbedarf und Preis-/ Leistungsverhältnis. Die einzelnen Geräte können mit Verbindungsbuchsen miteinander kombiniert werden. Regler und Ventile können mit ihren Handrädern bzw. Betätigungselementen nach oben, vorne oder unten orientiert werden. Es stehen verschiedene Wandmontagen zur Verfügung.
Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren.
Der pneumatische Anschluss kann mit unterschiedlichen Gewindegrößen oder aber mit diversen Steckanschlüssen erfolgen. Es lassen sich unterschiedliche Funktionen sowie Luftabgänge realisieren.
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
Bauart | Modular, kompakt |
Werkstoffe | Siehe Seiten der entsprechenden Komponenten |
Anschlüsse | Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bis 16 bar (gemäß der Eigenschaften der einzelnen Komponenten) |
KONFIGURATION VON MONTIERTEN WARTUNGSEINHEITEN SERIE MD
nx = die Kombination "(3) + (*)" kann "n" Mal wiederholt werden
** Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben. Bsp.: MD1-V01F000R000-3/8-8
** Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben. Bsp.: MD1-V01F000R000-3/8-8
MD | 1 | - | V01 | F000 | R000 | L00 | V16 | - | 8 | - | LH |
MD | SERIES | ||
1 | ( 1 ) |
DIMENSION: 1 = 42 mm |
|
V01 |
( 2 ) [ * ] |
MODULE + [ * ] (to configure the modules, see the single components pages): F... = Filter FC... = Coalescing filter FCA... = Activated carbons filter R... = Pressure regulator L... = Lubricator FR... = Filter-Regulator V... = Lockable isolation valve AV... = Soft start valve B... = Take-off block The following ACCESSORIES can be added after every single module: REGULATOR, FILTER-REGULATOR AND MANIFOLD REGULATOR +A01 = M043-P04 (pressure gauge) +A02 = M043-P06 (pressure gauge) +A03 = M043-P10 (pressure gauge) +A04 = M043-P12 (pressure gauge) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressure switch) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressure switch) +A07 = SWCN-P10-P4-M (pressure switch) +A08 = PG010-PB-1/8 (pressure gauge) LOCKABLE ISOLATION VALVE ...V01 / V16 / V36 +A25 = 2901 1/8 (silencier) +A26 = 2921 1/8 (silencier) - recommended choice +A27 = 2931 1/8 (silencier) +A28 = 2938 1/8 (silencier) +A01 = M043-P04 (pressure gauge) +A02 = M043-P06 (pressure gauge) +A03 = M043-P10 (pressure gauge) +A04 = M043-P12 (pressure gauge) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (pressure switch) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (pressure switch) +A07 = SWCN-P10-P4-M (pressure switch) +A08 = PG010-PB-1/8 (pressure gauge) SOFT START VALVE AND 5-WAY TAKE-OFF BLOCK +A15 = PM11-NC (pressure switch mounted on top) +A16 = PM11-NA (pressure switch mounted on top) +A17 = PM681-1 (pressure switch mounted on top) +A18 = PM681-3 (pressure switch mounted on top) +A19 = PM11-SC + S2520 1/8-1/4 (pressure switch with fitting mounted on top) +A05 = SWCN-P10-P3-2 (front mounted pressure switch) +A06 = SWCN-P10-P4-2 (front mounted pressure switch) +A07 = SWCN-P10-P4-M (front mounted pressure switch) +A08 = PG010-PB-1/8 (front mounted pressure switch) INTERMEDIATE JOINING CARTRIDGE WITH DERIVATION (MD1-B) +A17 = PM681-1 (pressure switch mounted on top) +A18 = PM681-3 (pressure switch mounted on top) |
LOCKABLE ISOLATION VALVE...V16 +A35 = U7H (coils 12V DC) +A36 = U77 (coils 24V DC) +A37 = U79 (coils 48V DC) +A38 = U7K (coils 110V AC) +A39 = U7J (coils 230V AC) +A40 = G7H (coils 12V DC) +A41 = G77 (coils 24V DC) +A42 = G79 (coils 48V DC) +A43 = G7K (coils 110V AC) +A44 = G7J (coils 230V AC) |
F000 | ( 3 ) | see MODULE (2) + [ * ] | |
R000 | ( 3 ) | see MODULE (2) + [ * ] | |
L00 | ( 3 ) | see MODULE (2) + [ * ] | |
V16 | ( 3 ) | see MODULE (2) + [ * ] | |
8 | ( 4 ) |
PORTS (IN - OUT)**: = without cartridges 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 6 = tube Ø6 8 = tube Ø8 10 = tube Ø10 |
|
LH | ( 5 ) |
FLOW DIRECTION: = from left to right (standard) LH = from right to left |