text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Anschlüsse frei wählbar: Gewinde 1/8", 1/4", 3/8" oder
Steckanschlüsse: Ø 6, 8, 10 mm
Modularbauweise
Manuell, elektropneumatisch und pneumatisch
Die Absperrventile der Serie MD dienen zur Belüftung bzw. Entlüftung einer pneumatischen Steuerung.
Die Serie MD bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

Die Version mit elektrischer Vorsteuerung kann mit verschiedenen Handhilfsbetätigungen ausgerüstet werden:

Schlitzschraube = bistabil
Drucktaster = monostabil
Handhebel = bistabil

Außerdem ist eine Version ohne Handhilfsbetätigung verfügbar. Die manuelle Version kann mit einem Schloss ausgerüstet werden.
 
Series
Accessories
1 Produkte gefunden
Serie MD
Bauart Modular, kompakt, mit Schieber
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse Anschlüsse frei wählbar:
Gewinde 1/8", 1/4", 3/8"
Steckanschlüsse Ø 6, 8, 10 mm
Befestigungsart Reihen- und Wandmontage mittels Durchgangsbohrungen
Schalttafeleinbau (nur manuelle Version)
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bis 16 bar
Betriebsdruck Manuell betätigt: -0,8 ÷ 10 bar
Elektropneumatisch betätigt: 2 ÷ 10 bar
Pneumatisch bestätigt: -0,8 ÷ 10 bar (mit Vorsteuerung 2 ÷ 10 bar)
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Durchfluss entlüftet bei 6 bar mit Δp = 1 bar 850 Nl/min
Medium Druckluft
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
Bei unterschiedlichen Einsätzen bei Ein-/Ausgang bitte beide Größen angeben.
Bsp.: MD1-V01-1/4-1/8
MD 1 V 01 1/8
MD SERIES
1 DIMENSION:
1 = 42 mm
V 3/2-WAY VALVE
01 DESIGN TYPE:
01 = lockable manual control
16 = electro-pneumatic control, Push & Turn manual override
16IL = electro-pneumatic control, bistable manual override, lever type

16IM = electro-pneumatic control, monostable manual override
16IT = electro-pneumatic control without manual override
36 = pneumatic control
1/8 PORTS (IN - OUT) *:
= without cartridges
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tube Ø6
8 = tube Ø8
10 = tube Ø10
We think you are in United States.
Update your location?