Filter
Serie MX
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Modularbauweise
Kunststoffbehälter und Bajonettverschluss
Die Filter Serie MX dient zur Druckluftaufbereitung. Dabei zeichnen sich die Komponenten durch ein modernes, lineares, kompaktes Design und eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Durch die perfekte Verbindung von Metalllegierungen und Kunststoffen ist ein zuverlässiges, leichtes und dennoch robustes Produkt entstanden. Dank des neuen Konzeptes der Modularbauweise wurde außerdem die Montage der Komponenten vereinfacht.
Die Serie MX bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, verbunden mit Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
Die Serie MX bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, verbunden mit Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten.
Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
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
Bauart | Modular, kompakt, Filterelement in HDPE |
Werkstoffe | Siehe Beschreibung der Bauteile |
Anschlüsse | MX2: G3/8", G1/2", G3/4" MX3: G3/4", G1" |
Behälterinhalt | MX2: 55 cm³ MX3: 85 cm³ |
Befestigungsart | Vertikal, Reihen oder Wandmontage (mit Klemmen) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) -5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur) |
Luftqualität gemäß ISO 8573-1:2010 | Klasse 6.8.4 mit Filterelement 5 μm Klasse 7.8.4 mit Filterelement 25 μm |
Betriebsdruck | 0,3 ÷ 16 bar (Kondensatablass automatisch 1,5 ÷ 12 bar) |
Durchfluss | Siehe Durchflussdiagramme |
Medium | Druckluft |
Draining of condensate | Semiautomatic-manual (standard), automatic, depressuring drain protected, direct exhaust G1/8 |
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
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX | 2 | - | 1/2 | - | F | 0 | 0 | 1 | - | LH |
MX | SERIE |
2 |
GRÖSSE 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
ANSCHLUSS 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
F | FILTER |
0 |
FILTERELEMENT 0 = 25 µm (standard) 1 = 5 µm |
0 |
KONDENSATABLASS (weitere Informationen siehe Kapitel 7.10) 0 = halbautomatisch-manuell (Standard, nur für Kunststoffbehälter) 3 = automatisch 5 = mit Druckentlastung (nur für Kunststoffbehälter) 8 = Anschluss G1/8” ohne Ablass |
1 |
VERSCHMUTZUNGSKONTROLLE = nicht vorhanden 1 = vorhanden |
LH |
DURCHFLUSSRICHTUNG = von links nach rechts (Standard) LH = = von rechts nach links |